Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

OPC Router enterprise redundancy edition se fait alimenter par Inray Industriesoftware

Nous créons nos propres produits logiciels depuis 25 ans maintenant. Une équipe de 70 employés offre des services de conseil, de planification, de mise en œuvre et de training. Nos solutions sont librement évolutives, grâce aux licences modulaires, et conviennent aussi bien aux petites entreprises industrielles qu'aux entreprises internationales.

Pourquoi OPC Router enterprise redundancy edition ?

La version de redondance d'entreprise OPC Router est la protection optimale contre les pannes et les temps d'arrêt. Avec la technologie de redondance OPC Router, deux routeurs OPC sont exécutés simultanément en tant que système principal et secondaire. Une surveillance mutuelle a lieu et en cas de défaillance fonctionnelle du routeur OPC principal, le routeur OPC secondaire prend en charge toutes les tâches de manière entièrement automatique à partir de la veille chaude.

Interface utilisateur du routeur OPC

Avantages

  • La redondance est une extension pour augmenter la fiabilité en transférant automatiquement des fonctions entre deux Routeurs OPC fonctionnant en parallèle en cas de défaillance unilatérale.
  • Les fonctionnalités peuvent être maintenues hautement disponibles malgré la défaillance de l'un des routeurs OPC. Les applications critiques pour l'entreprise continuent d'être disponibles même si un routeur OPC tombe en panne, car le deuxième routeur OPC prend en charge les tâches du premier routeur OPC de manière entièrement automatique en cas de panne.
  • Connexion simple des deux routeurs OPC et configuration rapide de la redondance

Capacités en vedette

Foire aux questions

Explorez les ressources et les produits connexes

Conditions préalables

Industrial Edge Hub Access (utilisez le Hub établi ou créez un nouveau Hub gratuitement).

Abonnement OPC Router Enterprise