Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi la combinaison de compteurs Inhab® ?

La combinaison de compteurs Inhab® avec Rapidflx™ aide les propriétaires, les entrepreneurs et les constructeurs à se préparer à l'électrification en permettant la recharge des VE, l'énergie solaire photovoltaïque et le stockage sur batterie sur les services résidentiels standard. Sa conception principale secondaire intégrée et prête pour les énergies renouvelables fournit une solution conforme au code et prête pour l'avenir qui réduit la complexité de l'installation, évite les mises à niveau de service coûteuses et prend en charge l'évolution des demandes d'énergie.

Matériel Siemens Inhab Load Manager affiché à côté des disjoncteurs intelligents, des accessoires de surveillance et des applications mobiles.

Inhab® - Habitat intelligent pour l'avenir

Évitez les mises à niveau de service coûteuses

Activez la recharge des VE, l'énergie solaire photovoltaïque et le stockage sur batterie sur les services résidentiels standard de 200 A sans nécessiter de mises à niveau coûteuses des services publics 400A.

Construit pour l'électrification de la maison

Prend en charge les demandes électriques croissantes des chargeurs de VE, des pompes à chaleur, des chauffe-eau électriques, des appareils à induction et des systèmes de stockage d'énergie.

Moins de matériel, moins de main-d'œuvre

Le boîtier tout-en-un simplifie l'installation, réduit la complexité du câblage, minimise l'encombrement extérieur et rationalise les inspections.

Détails clés

Évaluation de la prise du compteur

prise de compteur nominale 250A

Évaluation des bus

Évaluation des bus 225A

Compatibilité des services

Service résidentiel standard 200A

Secondaire principal

Provision dédiée EV/PV/batterie

Conception de l'installation

Boîtier unique conforme NEC-Conforme

Applications

Recharge de véhicules électriques, solaire photovoltaïque, stockage sur batterie

Capacités en vedette