Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi Virtual Commissioning pour le contrôle de mouvement ?

Virtual Commissioning for Motion Control relie un modèle de machine virtuelle à un système de contrôle réel pour simuler et valider le rendement de la machine-outil. Ce service réduit le temps réel de mise en service jusqu'à 70 %, ce qui réduit les coûts et le risque de dommages grâce à la détection précoce des erreurs. Bénéfier des conseils, de la mise en œuvre et de la formation dispensés par des experts de Siemens sans investir dans des logiciels ou des licences.

CAPACITÉS MISES EN VEDETTE

Réduire le temps de mise en service et minimiser les risques

Jusqu'à 70 % plus rapide

Réduire le temps réel de mise en service des machines-outils commandées avec SINUMERIK ou FANUC jusqu'à 70 % - tout en réduisant simultanément le risque de dommages.

Icône représentant un gain de temps avec une horloge et un éclair.

Aucun investissement dans des logiciels ou des licences

Réduire le temps réel de mise en service des machines-outils commandées avec SINUMERIK ou FANUC jusqu'à 70 % - tout en réduisant simultanément le risque de dommages.

Icône représentant la protection des investissements et la compétitivité avec un bouclier et un graphique.

Détecter les erreurs à un stade précoce

Les erreurs peuvent être détectées et corrigées à un stade précoce, ce qui permet à l'utilisateur de planifier de manière fiable et de respecter les délais de livraison.

Icône représentant la détection d'une anomalie avec un point d'exclamation rouge à l'intérieur d'un cercle.

Mise en service sans risque

Réduction des risques de dommages lors de la mise en service réelle. Les collisions ne sont pas basées sur la machine réelle, mais peuvent être détectées à l'avance sur le modèle 3D.

Icône représentant le risque avec un point d'exclamation rouge à l'intérieur d'un triangle.

Recevez des conseils d'experts

Le service de consultation offre une estimation fiable du projet en particulier en ce qui concerne sa faisabilité et ses dépenses et permet une prise de décision fondée sur la demande.

Diagramme montrant une communauté d'experts qui collaborent et partagent des connaissances.

Mettre en œuvre et concevoir votre solution

Nos experts gèrent la mise en œuvre en fonction des recommandations du service de consultation. Des outils logiciels de pointe sont utilisés pour élaborer un modèle spatial et mathématique du comportement de la machine.

Icône du génie financier avec un engrenage et un signe du dollar.

Obtenez une formation facultative

Si un délai de livraison plus rapide et un cycle d'innovation plus rapide en raison de la parallélisation des processus sont souhaités non seulement pour des projets particuliers, la formation dispensée par des représentants des services expérimentés offre la meilleure introduction à l'approche globale.

Représentation visuelle d'une forme bleu profond avec un effet de dégradé, éventuellement un logo ou une icône.