Pourquoi un Industrial Edge Virtual Device ?
Industrial Edge Virtual Device (IEVD) est un périphérique Industrial Edge basé sur un logiciel qui fonctionne comme une machine virtuelle sur des plates-formes de virtualisation standard.
IEVD permet aux clients de tirer parti de leur infrastructure de virtualisation existante (VMware ESXi/vSphere, Microsoft Hyper-V, Red Hat OpenShift, Nutanix AHV/AOS) pour les charges de travail Industrial Edge, prenant en charge la mise à l'échelle flexible et le déploiement rapide des capacités d'informatique de pointe dans les environnements industriels.
L'image de la machine virtuelle est basée sur Linux Debian et l'Industrial Edge Device Kit (IEDK).
Principaux avantages
Tirer parti des avantages des infrastructures informatiques standard
- Fonctionnant en tant que machine virtuelle sur des plates-formes de virtualisation standard
- Allocation de ressources configurable : vCPU, mémoire, taille de disque et VNIC
- Disponibilité rapide des configurations à grande échelle pour le test, la démonstration et la simulation
Assurer la compatibilité avec Industrial Edge
- Compatibilité fonctionnelle complète avec les Industrial Edge physiques
- Runtime Industrial Edge intégré pour le déploiement et la gestion des Industrial Edge Apps
- Géré par Industrial Edge Management (IEM)
Activer des scénarios de périphérie centralisés et agrégés
- Agrégation de données à partir de plusieurs machines/lignes de production
- Analyses au niveau de l'usine et de l'entreprise
- Passerelle pour la connectivité au cloud ou les tâches de prétraitement
Capacités en vedette
Resources de calcul flexibles
cœurs vCPU 1 — 8 (configurable)
Mémoire (RAM) 2 Go — 64 Go (configurable)
Disque virtuelMin. 15 Go (extensible)
Interface réseauMin. 1 vNIC (configurable)

Utilisable sur les hyperviseurs les plus courants
VMware vSphere/ESXi ≥ V7.0
Microsoft Hyper-V≥ Windows Server 2019
Red Hat OpenShift≥ V4.17

Sécurité intégrée au niveau informatique
- Pas d'interfaces distantes ou de ports ouverts au-delà des dépendances de la plateforme Industrial Edge
- Validation de l'intégrité pour le déploiement des mises à jour
- S'appuie sur la sécurité au niveau de l'hyperviseur pour la protection contre les intrusions physiques

Démarrer avec Industrial Edge Virtual Device
Qu'est-ce qui est inclus ?
- Installez et exploitez une (1) instance du Industrial Edge Virtual Device
- Allouez jusqu'à 8 vCPU et 64 Go de mémoire
- Utilisez l'environnement d'exécution Industrial Edge inclus