Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

SLMP Connector

Le SLMP Connector vous permet d'accéder aux données via le protocole SLMP. Les connecteurs sont essentiels pour collecter des données provenant de divers PLC et appareils et les rendre disponibles sur le système Industrial Edge.

Pourquoi le SLMP Connector ?

Le SLMP Connector vous permet d'accéder aux données via le protocole SLMP. Les connecteurs sont essentiels pour collecter des données provenant de divers PLC et appareils et les rendre disponibles sur le système Industrial Edge.

Un abonnement à cette application Industrial Edge vous permet de créer une (1) instance unique de cette application Industrial Edge sur un appareil Industrial Edge. Vous pouvez connecter vingt (20) sources de données avec cette application Industrial Edge via l'appareil Industrial Edge. Une « source de données » est l'échange de données avec un (1) périphérique physique ou virtuel via le protocole SLMP. Pour les achats en vrac et les quantités supérieures à 100, contactez votre représentant commercial.

Principaux avantages

Soutenir le transfert de données

Ce connecteur est un connecteur Connectivity Suite et prend en charge la configuration standardisée ainsi que le transfert de données.

Configurez facilement

Vous pouvez configurer le connecteur avec le Common Configurator, qui est disponible gratuitement sur le marché Industrial Edge.

Utilisez les données à votre façon

Les connecteurs Industrial Edge fournissent une interface de données unifiée pour que les développeurs d'applications et les utilisateurs d'applications puissent utiliser les données dans leurs propres applications et services existants.

Capacités en vedette