Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Spécialiste industriel en salle de contrôle.

Architecture de Industrial Edge pour l'informatique et l'OT

Faites évoluer l'infrastructure d'usine avec une architecture robuste. Siemens Industrial Edge unit OT et IT, fournissant une plateforme sécurisée basée sur Docker pour gérer les appareils distribués, automatiser les déploiements et intégrer des données en temps réel directement dans l'informatique de votre entreprise. Booster votre transformation numérique.

Architecture modulaire pour l'interopérabilité industrielle et les normes informatiques d'entreprise

Rencontrer rigoureusement normes informatiques d'entreprise et moderne automatisation industrielle demande, Siemens Industrial Edge utilise une architecture découplée qui sépare le plan de contrôle du plan de données. Cette conception prend en charge un Sécurité par conception approche et conformité avec IEC 62443 -4-2 pour assurer une protection robuste des environnements de production. Cette structure à plusieurs niveaux permet une fluidité orchestration de données de l'atelier à l'entreprise, en assurant la flexibilité et en facilitant mieux, prise de décision basée sur les données.

Infographic displaying how the Industrial Edge computing platform operates with a focus on assets.

Comment l'architecture Industrial Edge accélère la production

Niveau de terrain : Traitement des données en temps réel

À la base, les appareils Industrial Edge exécutent des temps d'exécution sécurisés et durcis directement en usine pour une ingestion rapide des données locales (via le MQTT Databus) et des applications conteneurisées avec une latence proche de zéro. Cela permet des informations et un contrôle opérationnels en temps réel, ainsi que gestion des données évolutive à travers Mise en cache Redis et transmission MQTT sécurisée. La connectivité multi-protocole, agnostique du matériel, à n'importe quel actif de terrain (OPC UA, MQTT, SIMATIC S7, EtherNet/IP, MELSEC, Beckhoff ADS, FANUC, Profinet, Modbus TCP, FINS et bien d'autres) et des APIs ouvertes permettent une fabrication complète basée sur les données.

Niveau entreprise : Orchestration centralisée

Industrial Edge Management (IEM) sert de centre de commande central, gérant l'intégration de masse des appareils, les mises à jour du micrologiciel et la gestion complète du cycle de vie des applications. Bénéfiez de politiques de sécurité cohérentes, de mises à jour à distance, de suivi des tâches et de gestion des vulnérabilités avec Siemens ProductCert.

Intégration vers le nord : Flux de données transparent

Interfaces standardisées (MQTT, REPOS, OPC US) assurer un échange sécurisé et fiable des données OT avec des applications informatiques et d'entreprise de niveau supérieur. Profitez d'une intégration transparente avec Offres Siemens Xcelerator - y compris Insights Hub, Senseye et Industrial Copilot for Operations - ainsi que la compatibilité avec Altair Rapidminer, MQTT Brokers (Unified Namespace), SCADA, MES/MOM, ERP et les plateformes cloud /IIoT comme AWS, Azure ou Snowflake.

58075ec2-18d0-43da-8949-a769054213a8-UL-certified-1280x720

Traitement de données évolutif avec architecture ouverte

L'informatique de pointe moderne fait plus que traiter les données - elle simplifie la gestion du cycle de vie des systèmes distribués dans tous les domaines sites de production. Siemens Industrial Edge permet aux équipes informatiques d'entreprise d'automatiser le déploiement, la gestion et le fonctionnement - y compris les correctifs de sécurité, les mises à jour du micrologiciel et la configuration - dans l'ensemble de l'atelier, améliorant ainsi agilité opérationnelle et réduire les temps d'arrêt de fabrication. La plateforme a été récompensée par le Classement platine certifié UL Solutions Smart Systems en reconnaissance de ses capacités robustes et de sa sécurité.

Faits saillants de la plateforme dans l'architecture Industrial Edge

Gestion automatisée du cycle de vie pour une production efficace

L'architecture centralisée réduit les coûts opérationnels et améliore l'efficacité. Les mises à jour logicielles automatisées et le provisionnement sans contact minimisent les risques et maximisent la disponibilité - aucune intervention manuelle n'est requise.

Administration du déploiement Industrial Edge

Industrial Edge Management fournit une administration sécurisée et évolutive avec une gestion centralisée et basée sur des règles des rôles et des droits. Le provisionnement flexible des utilisateurs, les autorisations détaillées et la journalisation des audits garantissent une sécurité et une conformité robustes.

Plateforme centrée sur les développeurs pour l'informatique d'entreprise

Construite sur des conteneurs Docker standard, l'architecture prend en charge n'importe quel langage de programmation pour le développement et le déploiement rapides d'applications. La gestion native Docker et Kubernetes permettent une orchestration automatisée et des flux de travail CI/CD.

Modèles de déploiement d'entreprise flexibles

La plateforme Industrial Edge Management s'adapte à la stratégie informatique et aux besoins de sécurité de votre entreprise :

  • IEM Virtual (sur site) :

    Fonction comme une appliance virtuelle sur les principaux hyperviseurs comme VMware vSphere, Oracle VirtualBox et VMware Workstation. Tirez parti de l'infrastructure de serveur existante et des routines de sauvegarde tout en conservant les données et la gestion au sein de votre réseau local pour une souveraineté maximale des données.

  • IEM Pro (Kubernetes) :

    Gestion clé en main pour les plateformes Kubernetes — y compris Google Kubernetes Engine (GKE), Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) et Azure Kubernetes Service (AKS). Optimisé pour les grandes flottes d'appareils, offrant une isolation matérielle, une haute disponibilité et des fonctionnalités de résilience améliorées.

  • IEM Cloud (SaaS) :

    Solution hébergée par Siemens pour les sites distribués dans le monde entier. Réduit la charge de travail informatique, assure une gestion toujours à jour et prend en charge votre réseau mondial de fabrication.

Profitez de la robustesse, gestion des appareils à l'échelle de l'entreprise, administration centralisée de la flotte et configuration à distance sur tous les actifs industriels.

Maximiser l'agilité opérationnelle : applications, matériel et sécurité industrielle

Faites évoluer votre intelligence industrielle avec flexibilité informatique de périphérie qui prend en charge la mise à l'échelle horizontale et verticale, la reprise après sinistre et la continuité de la production. La Security est au cœur avec Conformité IEC 62443, sécurité par conception, Préparation CRA pour 2027, et un architecture de confiance zéro avec RBAC et MFA. L'infrastructure critique est protégée par des fonctionnalités telles que les mises à jour cryptées (SHA-256), l'accès basé sur les rôles, la protection par force brute, la segmentation OT/IT et les audits de sécurité/analyse automatisés des conteneurs.

Flexibilité totale de Docker

Déployez des microservices en Python, C++, ou utilisez des outils low-code comme Mendix — tous isolés en toute sécurité à grande échelle sur des milliers de nœuds. La prise en charge des API ouvertes (intégration RESTful, GraphQL, documentation Swagger/OpenAPI) et une architecture basée sur les microservices permettent une innovation informatique rapide en entreprise.

Docker icon.
Simatic Edge App dashboard screenshot.

Applications prêtes à l'emploi pour l'optimisation de la production

Accélérez le retour sur investissement avec les applications industrielles préconfigurées de Siemens qui incluent la gestion évolutive des données, le streaming en temps réel via Redis et le MQTT sécurisé, et plus encore.

Intégration d'atelier indépendante du matériel

Évitez le verrouillage des fournisseurs avec du matériel ouvert : Edge Runtime fonctionne sur les IPC SIMATIC, les périphériques IoT/Scalance, les SIMATIC HMI Panels, du matériel tiers certifié et tout serveur en tant que périphérique périphérique virtuel. Intégration transparente dans n'importe quel système de production de friches industrielles ou de nouvelles zones à l'aide de la connectivité multiprotocole.

183f2e1d-ca1f-46e9-bee7-a568ef70c709-IE-Device-Family-V2-Oct23-Background-1920x1080