Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Ethernet IP Connector ?

Le Ethernet IP Connector relie les périphériques Ethernet compatibles IP au système Siemens Industrial Edge, permettant un accès transparent aux données depuis les PLC dans votre environnement de production. Construit comme un connecteur Connectivity Suite, il prend en charge la configuration normalisée et le transfert de données via le Common Configurator — disponible gratuitement sur le marché Industrial Edge.

Un abonnement à cette application Industrial Edge vous permet de créer une (1) instance unique de cette application Industrial Edge sur un appareil Industrial Edge. Pour les achats en vrac et les quantités supérieures à 100, contactez votre représentant commercial.

Vous pouvez connecter vingt (20) sources de données avec cette application Industrial Edge via le dispositif Industrial Edge. Une « source de données » est l'échange de données avec un (1) périphérique physique ou virtuel via le protocole IP Ethernet.

Principaux avantages

BénéFIQUE des données ouvertes

Les développeurs d'applications Industrial Edge et les utilisateurs de l'application Industrial Edge peuvent utiliser les données dans leurs propres applications et services existants.

Réduire l'effort de développement

Les connecteurs Industrial Edge fournissent une interface de données unifiée pour réduire l'effort de développement des Industrial Edge Apps et constituent la base de solutions logicielles innovantes et modularisées.

Surveillez vos appareils

Abonnez-vous et écrivez des données en direct à partir d'appareils compatibles Ethernet IP.

Capacités en vedette