Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Icône des périphériques industriels.

Appareils Industrial Edge

Une large gamme d'appareils Industrial Edge facilite le déploiement de l'Edge Computing dans votre environnement de production. Vous pouvez utiliser les contrôleurs SIMATIC et les IHM avec fonctionnalité de périphérie intégrée, utiliser des IPC et des systèmes virtualisés et obtenir des périphériques périphériques certifiés auprès de nos partenaires de l'ecosystem Industrial Edge.

Portefeuille d'appareils Siemens

Select...

SIMATIC IPC127E Industrial Edge

Principales caractéristiques :

  • CPU : Intel® Atom™ E3940
  • Mémoire gratuite pour les applications Edge : 2,2 Go de RAM
  • Stockage gratuit pour les applications Edge : 96,1 Go
  • Interfaces : 4x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (ext. Version)

SIMATIC IPC227E Industrial Edge

Principales caractéristiques :

  • CPU : Intel® Celeron™ N2930
  • Mémoire gratuite pour les applications Edge : 6,3 Go de RAM
  • Stockage gratuit pour les applications Edge : 198,3 Go
  • Interfaces : 2x Gbit Ethernet, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x DisplayPort

SIMATIC IPC227G Industrial Edge

Principales caractéristiques :

  • CPU : Intel® Atom™ X6413E
  • Mémoire gratuite pour les applications Edge : 6/14 Go de RAM
  • Stockage gratuit pour les applications Edge : 198/396 Go
  • Interfaces : 3x Gbit Ethernet, 4x USB 3.1

SIMATIC IPC427E Industrial Edge

Principales caractéristiques :

  • CPU : Intel® Core™ i5-6442EQ
  • Mémoire gratuite pour les applications Edge : 14,4 Go de RAM
  • Stockage gratuit pour les applications Edge : 198,3 Go
  • Interfaces : 3x Gbit Ethernet, 4X USB 3.0, 2x RS232/485

SIMATIC IPC847E Industrial Edge

Principales caractéristiques :

  • CPU : Intel® Xeon™ E-2278GE
  • Mémoire gratuite pour les applications Edge : 127 Go de RAM
  • Stockage gratuit pour les applications Edge : 858,7 Go
  • Interfaces : 6x USB 3.1 (2x Type C), 2x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (IE/PN)

SIMATIC IPC BX-21A Industrial Edge

Principales caractéristiques :

  • CPU : Intel® Atom™ X6413E
  • RAM : 6/16 GO DDR4
  • Stockage : 128/256/ 512 Go et 1 To SSD
  • Interfaces : Ethernet 3x Gbit
  • Security : TPM 2.0

SIMATIC IPC BX‑39A Industrial Edge

Principales caractéristiques :

  • CPU : Intel® Xeon™ W‑11155/ 11555/ 11865 MLE
  • Mémoire gratuite pour les applications Edge : 6/14/30 Go de RAM
  • Stockage gratuit pour les applications Edge : 198/396 Go
  • Interfaces : 4x Gbit Ethernet, 4x USB 3.2

SIMATIC IPC BX‑59A Industrial Edge

Principales caractéristiques :

  • CPU : Intel® Core™ i9-13900E
  • Mémoire gratuite pour les applications Edge : 30 Go de RAM
  • Stockage gratuit pour les applications Edge : 900 Go
  • Interfaces : GPU NVIDIA® L4 (26 Go DDR6), 4x Gbit Ethernet (IE/PN), 2x Fibre 10Gbit

SIMATIC IOT2050 Industrial Edge

Principales caractéristiques :

  • CPU : ARM Cortex-A53
  • Mémoire gratuite pour les applications Edge : 1 Go de RAM
  • Stockage gratuit pour les applications Edge : 5 Go
  • Interfaces : 2 x Gbit Ethernet, 2 x USB 2.0

Des normes ouvertes, un avantage plus intelligent

Avec Industrial Edge, Siemens soutient l'Open Industry 4.0 Alliance pour faire progresser les solutions d'informatique de pointe interopérables et standardisées — permettant un traitement sécurisé et flexible des données directement à la source.

Insigne Compliance OEC.

Appareils d'autres fournisseurs

Weidmüller UC20-M3000

Principales caractéristiques :

  • CPU : double cœur ARM Cortex A53
  • Mémoire : 2 Go de RAM
  • Stockage : 16 Go
  • Interfaces : 2x USB 3.0, 2x Gbit Ethernet

Weidmüller UC20-M4000

Principales caractéristiques :

  • CPU : Quadcore ARM Cortex A53
  • Mémoire : 4 Go de RAM
  • Stockage : 16 Go
  • Interfaces : 2x USB 3.0, 4x Gbit Ethernet

Entrée de la série Novakon NPP

Principales caractéristiques :

  • CPU : Intel® Celeron J6412
  • Affichage : 15.6", 21.5"
  • Mémoire : 8 Go de RAM (jusqu'à 32 Go)
  • Interfaces : 4x COM, 5x USB (4x 3.2 Gen1, 1x 2.0), 2x Gbit Ethernet

Série de centrales nucléaires Novakon Efficace

Principales caractéristiques :

  • CPU : Processeur Intel® N97
  • Affichage : 15.6", 21.5"
  • Mémoire : 8 Go de RAM (jusqu'à 16 Go)
  • Interfaces : 2x COM, 6x USB (2x 3.2 Gen1, 2x 3.2 Gen2, 2x 2.0), 2x 2.5 Gbit Ethernet

Commencez votre voyage