Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Audio Connector ?

Le Audio Connector permet aux opérateurs de machines et aux producteurs de déterminer l'état de l'équipement en fonction de son son. Vous pouvez rendre les données sonores disponibles sur le Industrial Edge Databus afin que d'autres applications Industrial Edge puissent les utiliser pour analyser et générer d'autres informations.

Dans le cadre de la suite Connectivity, le Audio Connector est compatible avec d'autres connecteurs et le Common Configurator et prend en charge plusieurs périphériques d'entrée audio USB standard.

Principaux avantages

Simplifier la configuration et le déploiement

Configurez facilement la connectivité audio via le configurateur IIH avec le cadre Connectivity Suite, permettant une configuration simplifiée, une gestion centralisée et un déploiement plus rapide dans les environnements industriels.

Personnaliser l'acquisition de données audio

Ajustez les paramètres du périphérique audio tels que le taux d'échantillonnage, la résolution et la configuration des canaux pour répondre aux exigences de l'application, en prenant en charge la capture de données précise pour divers scénarios de surveillance et d'analyse.

Activer le développement d'analyses audio avancées

Soutenir le développement d'applications d'analyse audio industrielles, telles que Audio Classifier, en fournissant des flux de données audio fiables qui aident à identifier les états de fonctionnement sains et malsains.

Capacités en vedette