Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi la Virtual Commissioning pour le contrôle de mouvement ?

La mise en service virtuelle pour Motion Control vous permet de valider les fonctions de la machine, le comportement de mouvement et la logique de contrôle avant la mise en service physique. En connectant un modèle de machine virtuelle à un véritable système de contrôle SINUMERIK, vous pouvez simuler les performances de la machine, identifier les erreurs tôt et planifier avec plus de confiance. Cela permet de raccourcir le temps réel de mise en service jusqu'à 70% et réduit le risque de dommages coûteux au démarrage.
Les experts de Siemens vous soutiennent par le conseil, la mise en œuvre et la formation facultative - vous aidant à estimer la faisabilité et l'effort de projet, modélisez le comportement des machines et préparent les actifs d'ingénierie. Avec cette approche structurée, les équipes peuvent paralléliser le travail, éviter les surprises ultérieures et réaliser un démarrage plus fluide des machines-outils.

Principaux avantages

Récourcir le temps de mise en service

Réduisez la durée de la mise en service réelle en tirant parti de la simulation de machines virtuelles, contribuant à raccourcir le temps jusqu'à 70 % pour les machines-outils commandées par SINUMERIK.

Détecter les erreurs tôt

Identifiez et corrigez les erreurs tôt grâce à une simulation réaliste du comportement de la machine, en soutenant une planification fiable et en prévenant les pannes à un stade avancé.

Réduire les risques de mise en service

Réduction du risque d'endommagement de la machine en validant les mouvements et les interactions dans un environnement virtuel sécurisé avant d'utiliser la vraie machine.

Capacités en vedette

Foire aux questions