Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi la Senseye Predictive Maintenance ?

De nombreuses organisations ont du mal à faire passer la maintenance prédictive au-delà des cas d'utilisation isolés. Les données sont fragmentées, l'expertise est rare et les équipes sont submergées par des alertes sans priorités claires.

Senseye Predictive Maintenance répond à ces défis avec une approche éprouvée qui combine l'IA industrielle, la connaissance du domaine et la technologie évolutive. Il aide les équipes de maintenance à comprendre la santé des actifs, à anticiper les risques de défaillance et à décider où agir en premier - sans compter sur l'analyse manuelle ou les compétences spécialisées.

Conçu pour grandir avec votre organisation, Senseye prend en charge une stratégie de maintenance cohérente sur tous les actifs, les sites et les niveaux de maturité, vous aidant à transformer la maintenance prédictive en une capacité commerciale reproductible.

Illustration of a predictive maintenance architecture showing data flow from industrial equipment at the field level through Industrial Connectivity Services, to Drive & Machine Analytics at the edge (OT), and into the Senseye Cloud Application and Maintenance Workflow Management at the cloud (IT) level, highlighting how manufacturers enable scalable condition monitoring and predictive maintenance.

Principaux avantages

Icône représentant des solutions de maintenance industrielle évolutives, montrant un carré en expansion avec une coche pour symboliser l'évolutivité vérifiée et la croissance du système.

Construisez une maintenance prédictive que vous pouvez adapter

Dépasser les projets pilotes avec une approche cohérente qui fonctionne dans tous les types d'actifs, les usines et les régions, sans augmenter la complexité.

Icône d'horloge avec une flèche vers le haut indiquant une disponibilité améliorée ou une disponibilité opérationnelle accrue.

Réduisez les temps d'arrêt imprévus des machines

Détectez les premiers signes de défaillance sur les actifs et les sites pour éviter les arrêts imprévus et les pertes de production.

Icône symbolisant une maintenance précise et fiable, avec une main tenant une clé avec une coche pour représenter une performance de maintenance industrielle précise et efficace.

Améliorez la fiabilité avec moins d'effort

Concentrez-vous sur les ressources de maintenance là où elles ont le plus d'impact, en réduisant la lutte contre les incendies et en améliorant la performance des actifs à long terme.

Capacités en vedette

Select...
Automotive assembly line where a partially assembled white car is suspended by an overhead conveyor system inside a factory.

Senseye Predictive Maintenance dans l'automobile

Soutenir la production à volume élevé avec une approche de maintenance prédictive cohérente qui aide à réduire les perturbations, à gérer les risques liés aux actifs et à aligner les pratiques de maintenance entre les usines.

Questions fréquemment posées

Explorez les ressources

Podcasts

Podcast | BlueScope : mise à l'échelle de la maintenance prédictive

Podcast | Le rôle d'un champion PdM

Podcast | Comment démarrer un projet PDM

Podcast | Pourquoi les projets PdM ne s'adaptent pas

Podcast | Les 5 phases d'un déploiement PdM réussi

livres blancs

Livre électronique | Activer le PDM grâce à la Industrial Connectivity

Livre blanc | Maximiser votre retour sur investissement avec un PDM évolutif

Guide | Mise en œuvre du PDM à grande échelle

Rapport | Le rôle transformateur de l'IA générative dans le PDM

Comment faire | Preuve de concept

Références et cas d'utilisation

Référence | Surveillance avancée des machines pour Mercer Celgar

Référence | Amélioration des performances avec Retrofit for Drive Systems Kotanyi

Cas d'utilisation | Constructeur automobile

Explorez les produits connexes