Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Tessent Diagnosis ?

La solution Tessent Diagnosis identifie le type et l'emplacement des défauts, établissant ainsi les bases d'une analyse du rendement et des défaillances basée sur le diagnostic.

Identifier avec précision les défauts et les erreurs de chronométrage

Utilisez une technologie qui prend en compte la disposition et la cellule pour déterminer le mécanisme de défaillance le plus probable d'un défaut, son emplacement logique et son emplacement physique.

Diagnostic sensible aux cellules

Effectuer un diagnostic au niveau du transisteur pour identifier les défauts à l'intérieur des cellules standard. Cette capacité exploite le même modèle de défaut sensible aux cellules utilisé pour l'ATPG sensible aux cellules et fonctionne avec n'importe quel type de motif.

Diagnostic de chaîne haute résolution

Améliorez le diagnostic de >1.5x sur les nœuds de processus avancés (5 nm et moins). Fournit une isolation précise au niveau du transisteur pour les défauts de la chaîne de balayage. Garantit que les défauts des points profonds peuvent être isolés avec précision.

Corréler avec l'analyse DFM

Les résultats du diagnostic peuvent être corrélés avec les résultats de l'analyse DFM pour identifier les caractéristiques de conception critiques. Tessent Diagnosis peut lire les bases de données de résultats (RDB) de Calibre.

Technologie de confiance

Tessent Diagnosis est le leader du marché de la technologie de diagnostic par scanner avec le taux de précision le plus élevé. Plus de 80 % des rapports générés à l'aide de Tessent Diagnosis ont été confirmés à l'aide d'un processus d'analyse des défaillances.

Améliorations du diagnostic de chaîne avec les technologies Tessent

Jayant D'Souza, chef de produit principal chez Tessent, parle de l'utilisation de la technologie de diagnostic de chaîne haute résolution de Tessent pour améliorer le rendement afin de respecter les délais de mise sur le marché en détectant des défauts plus systématiques et en améliorant la résolution jusqu'à 80 %.

En savoir plus

Demandez à un expert - Homme et femme ayant une consultation dans un bureau.

Prêt à en savoir plus sur Tessent ?

Nous sommes là pour répondre à vos questions.