Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi la Tessent Platform ?

Tessent Platform aide les équipes de conception de CI à atteindre les objectifs de qualité des tests de fabrication plus rapidement et avec moins de ressources par rapport aux méthodes DFT traditionnelles. Cette automatisation éprouvée en production permet un transfert simple et consolidé entre les équipes, ce qui se traduit par un flux durable et prévisible.

Implémentation plus rapide du DFT

Définissez l'intention avec l'insertion IP basée sur les spécifications, une base de données unique et unifiée et le transfert de données basé sur Tessent Core Description. L'IP et les signaux DFT sont automatiquement configurés pour tous les modes de test.

Compatibilité de conception

En tirant parti de l'infrastructure IEEE 1687 (IJTAG), l'insertion, l'extraction ICL et le retargeting PDL sont pris en charge pour Tessent ainsi que pour les IP de tiers. Plusieurs interfaces au niveau de la puce sont prises en charge pour la fabrication et les tests dans le système.

Modèles d'utilisation flexibles

Avec l'introspection intégrée et les personnalisations d'édition de conception à travers le flux, le flux peut être personnalisé de manière durable. Des DRC personnalisés, des commandes définies par l'utilisateur et des scripts personnalisés de pré- ou post-insertion peuvent être utilisés.

Demandez à un expert - Homme et femme ayant une consultation dans un bureau.

Prêt à en savoir plus sur Tessent ?

Nous sommes là pour répondre à vos questions.

En savoir plus