Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Tessent MissionMode ?

Tessent MissionMode est la seule solution commerciale qui fournit l'infrastructure pour un accès basé sur le logiciel système à toutes les capacités de test et de diagnostic intégrées dans une puce automobile.

Architecture de test intégrée flexible

Fournit un accès à faible latence au niveau du système à toutes les ressources de test sur puce pour le test et le diagnostic en ligne. Le réseau hiérarchique de commutateurs de bits d'insertion de balayage permet la communication avec les ressources de test distribuées.

Contrôle des tests en temps réel

Le contrôleur Tessent MissionMode peut être configuré pour fonctionner dans deux modes différents - mode d'accès CPU et mode d'accès direct à la mémoire (DMA).

Certifié ISO 26262

Tessent MissionMode est livré avec un rapport de qualification d'outil logiciel ISO 26262 qui fournit les preuves requises de l'adéquation de l'outil pour les tâches liées à la norme ISO 26262.

Demandez à un expert - Homme et femme ayant une consultation dans un bureau.

Prêt à en savoir plus sur Tessent ?

Nous sommes là pour répondre à vos questions.