Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Tessent MemoryBIST ?

Tessent MemoryBIST, un autotest intégré de mémoire de pointe, comprend un flux d'automatisation unique et complet qui fournit la vérification des règles de conception, la planification des tests, l'intégration et la vérification, le tout au niveau RTL ou portail.

Réparation de mémoire basée sur ECC

Tessent MemoryBIST ECC améliore la fiabilité, améliore la qualité des tests et protège contre les défauts de vieillissement. Ses critères de réussite et d'échec personnalisables permettent une combinaison optimale de redondance de la mémoire et de code correcteur d'erreurs.

Application de mémoire non volatile

Tessent MemoryBIST NVM offre des tests et des réparations flexibles, réduit les coûts des tests de fabrication et améliore la fiabilité. Les algorithmes automatisés spécifiques à la NVM permettent des modes d'accès spécialisés et fonctionnent avec l'option ECC.

Port d'accès BIST avancé

Le BAP avancé fournit une interface configurable pour optimiser les tests dans le système. Il prend également en charge un protocole à faible latence pour configurer le contrôleur BIST mémoire, exécuter des tests Go/NoGo et surveiller l'état de réussite/échec.

Programmabilité de l'algorithme

Les algorithmes de test de mémoire peuvent être codés en dur dans le contrôleur Tessent MemoryBIST, puis appliqués à chaque mémoire via le contrôle de l'exécution. Cela vous permet de sélectionner des algorithmes de test plus courts à mesure que le processus de fabrication mûrit.

Auto-réparation sur puce sensible à l'alimentation

L'option de réparation Tessent MemoryBIST élimine les complexités et les coûts associés aux flux de réparation externes. Il teste et répare en permanence toutes les mémoires défectueuses dans une puce en utilisant pratiquement aucune ressource externe.

Maximisez la qualité des tests avec Tessent MemoryBIST

Regardez Etienne Racine, chef de produit Tessent, parler de la façon dont Tessent MemoryBIST peut aider à maximiser la qualité des tests, minimiser le temps de test, améliorer le rendement et réparer les mémoires grâce à son architecture flexible.

Demandez à un expert - Homme et femme ayant une consultation dans un bureau.

Prêt à en savoir plus sur Tessent ?

Nous sommes là pour répondre à vos questions.