Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi utiliser Tessent In-System Test ?

Tessent In-System Test fournit le matériel embarqué et les logiciels nécessaires pour permettre l'application de modèles de test déterministes de haute qualité tout en réduisant le temps de test par rapport au BIST logique traditionnel.

Active le test adaptatif

Le test déterministe intégré au système vous permet de modifier les modèles de test à mesure que de nouveaux défauts et modèles de défauts apparaissent ou que les besoins du contenu du test changent.

Fonctionne avec Tessent SSN

Le contrôleur de test intégré au système collecte les données des interfaces de bus, conduisant le réseau de bus Streaming Scan Network en interne pour appliquer les paquets de données de balayage aux cœurs pour les tests, réduisant le temps de test et améliorant le profil de puissance pendant le test.

Réutilise les modèles de test

Réutilise l'infrastructure de test sur puce existante pour cibler les défauts latents, intermittents, aléatoires ou liés à l'âge pendant la durée de vie du produit en permettant la réutilisation de modèles basés sur IJTAG et SSN pour les applications dans le système.

Répond aux erreurs de données silencieuses

Fournit des capacités matérielles et logicielles entièrement automatisées nécessaires pour répondre au vieillissement et aux facteurs environnementaux qui se manifestent par des erreurs de données/corruption silencieuses. Le contenu du test peut être modifié au fur et à mesure que les exigences du test évoluent.

Tester n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand

Identifier les défauts tout au long de la durée de vie opérationnelle d'un appareil. De la platte au champ, assurez-vous d'une qualité zéro défaut et d'une fiabilité continue. Tessent In-System Test offre une solution complète, évolutive et flexible pour une qualité de cycle de vie complète avec une livraison de tests basée sur HSIO et des modèles de défaut avancés.

Image d'une tranche de silicium avec plusieurs nuances de bleu qui se reflètent sur elle.

Activer des modèles de test déterministes de haute qualité

Lancé à l'ITC 2024, Tessent In-System Test (IST) complète Tessent Streaming Scan Network (SSN) et améliore sa capacité à être utilisé dans un environnement in-système, sur le terrain, étendant ainsi la technologie de pointe que Tessent SSN fournit. Les concepteurs peuvent appliquer des modèles de test déterministe (EDT) intégrés générés à l'aide du logiciel SSN Tessent via le bus SSN directement à l'aide du contrôleur de test intégré.

Utilisation de modèles de test déterministes de haute qualité

Tessent In-System Test intègre le test déterministe intégré au système (IS-EDT) avec Tessent Streaming Scan Network pour permettre aux utilisateurs d'exécuter des modèles déterministes dans le système. Bien que la demande de modèles IS-EDT soit critique dans l'industrie automobile, cette technologie profite également aux conceptions de centres de données et de réseaux. Cet article décrit comment Tessent In-System Test répond aux besoins en matière de tests sur le système et sur le terrain.

micropuce brillante
centre de données

Regarder le webinaire IST

Regardez le webinaire à la demande Améliorer la qualité de votre test intégré au système avec le test déterministe intégré.