Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Tessent AnalogTest ?

Tester des circuits analogiques a toujours été un processus manuel fastidieux. Tessent AnalogTest permet une réduction de 10x-100x du temps de test analogique de silicium par rapport aux tests de spécifications traditionnels.

Réduisez le coût des tests

Les tests analogiques nécessitent de longs temps de test sur des testeurs de signaux mixtes coûteux. Tessent AnalogTest génère des circuits DFT à impact minimal et des modèles de test numériques pour tester le bloc de circuit analogique en <1 ms sur des testeurs uniquement numériques.

Augmenter l'efficacité de l'ingénierie

Tessent AnalogTest transforme le DFT analogique et le développement de tests en un processus rapide et automatisé. Les tests structurels et de spécifications sont vérifiés en simulation avant d'être exécutés sur ATE ou dans le système, ce qui réduit le temps de débogage.

Maximiser la couverture des tests analogiques

Les tests de spécification des circuits analogiques peuvent avoir une couverture de test plus faible pour minimiser la perte de rendement. Le DFT et l'ATPG basés sur un balayage numérique peuvent fournir des modèles de test simulés qui permettent d'obtenir une meilleure couverture des défauts sans augmenter la perte de rendement.

Demandez à un expert - Homme et femme ayant une consultation dans un bureau.

Prêt à en savoir plus sur Tessent ?

Nous sommes là pour répondre à vos questions.

Réduisez les délais de mise sur le marché avec la couverture Tessent AnalogTest

Découvrez comment minimiser les échappements aux tests de fabrication pour les circuits analogiques et à signaux mixtes et améliorer le délai de mise sur le marché d'un produit avec Tessent AnalogTest.