Vue d'ensemble
Plateforme Symphony
La solution à signaux mixtes la plus rapide et la plus configurable de l'industrie pour vérifier avec précision les fonctionnalités de conception, la connectivité et les performances sur les interfaces A/N à tous les niveaux de la hiérarchie de conception et pour toutes les applications de CI. Maintenant disponible - Symphony Pro !
Contactez notre équipe commerciale 1-800-547-3000

Plateforme Symphony à signaux mixtes
L'architecture modulaire de Symphony exploite AFS pour fournir les performances de simulation de signaux mixtes les plus rapides avec une précision SPICE nm, éprouvée sur une large gamme de circuits intégrés et de sous-systèmes de circuits intégrés, y compris les ADC, les émetteurs-récepteurs et les PMIC, les PLL/DLL multi-GHz et les capteurs.
Architecture entièrement configurable
- Architecture apte à l'usage et technologies sensibles à la conception
- Prend en charge les meilleurs solveurs numériques de l'industrie
- Extensible à tous les solveurs analogiques Siemens Digital Industries Software
- Fournit une réutilisation maximale de l'infrastructure de vérification
- Intégré aux principaux flux de capture schématiques
- Fournit un support linguistique complet

Une facilité d'utilisation et une configuration de premier ordre
- Prise en charge des flux analogiques/numériques
- Format de fichier de configuration simple et intuitif
- Possibilité de réutiliser les arguments de ligne de commande A/D
- Prise en charge puissante des éléments de limite A/D
- Visualisation efficace des formes d'onde avec le visualiseur Solido Waveform
- Capacité d'enregistrement/restauration pour une productivité accrue

Vérification et débogage avancés
- Détection Hi-Z à signaux mixtes
- Intégration Solido Variation Designer
- BE Navigateur avec sondage croisé pour le débogage visuel basé sur le contexte
- Mode interactif Tcl pour le débogage d'exécution

Symphony Pro
- Prise en charge des méthodologies avancées de vérification centrées sur le numérique pour les conceptions à signaux mixtes
- Prise en charge complète pour la modélisation des nombres réels
- Prise en charge de la couverture et des assertions à signaux mixtes
- Prise en charge de la vérification des signaux mixtes de faible puissance
- Expérience de débogage transparente dans toute la hiérarchie de conception à signaux mixtes avec
Visualiseur MS - Fonctionne avec le simulateur logique Siemens EDA Questa

Prêt à parler à quelqu'un aujourd'hui ?
Nous sommes là pour répondre à vos questions.
Contactez notre équipe commerciale 1-800-547-3000