Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Vérification intelligente de la CI personnalisée

Solido Simulation Suite

Solido Simulation Suite est une suite intégrée de simulateurs SPICE, Fast SPICE et à signaux mixtes accélérés par l'IA conçus pour aider les clients à accélérer considérablement les tâches critiques de conception et de vérification pour leurs conceptions analogiques, mixtes et circuits intégrés personnalisés de nouvelle génération.

échantillonner un microprocesseur pour s'assurer qu'il est fabriqué selon les spécifications MES
Simulation accélérée par l'IA

Pourquoi Solido Simulation Suite ?

Solido Simulation Suite offre une suite intégrée de simulateurs accélérés par l'IA pour la conception et la vérification de circuits intégrés intelligents, offrant aux clients une vérification plus rapide d'un ordre de grandeur pour les conceptions de circuits intégrés analogiques, mixtes et personnalisés de nouvelle génération.

Solido SPICE

Simulation SPICE accélérée pour les conceptions AMS, RF, mémoire et CI 3D de nouvelle génération

Solido FastSPICE

Simulation FastSpice accélérée pour les conceptions SoC et mémoire

Solido LibSPICE

Simulation SPICE accélérée pour la vérification par lots des conceptions IP de bibliothèque

Analog FastSPICE

Simulation SPICE standard de l'industrie pour les conceptions numériques NM AMS, RF et personnalisées

Eldo

Simulation SPICE standard de l'industrie pour les conceptions HV, RF et critiques pour la sécurité

Symphony

Simulation de signaux mixtes la plus rapide de l'industrie pour les conceptions de CI complexes

Livre blanc - Solido Simulation Suite

Transformer la vérification analogique avec des simulateurs de circuits accélérés par l'IA pour la prochaine ère de la conception intelligente

Solido Simulation Suite

Citations des clients

« Nous sommes les pionniers de la technologie des capteurs d'image CMOS, stimulant l'innovation dans tous les secteurs, de l'automobile à la cinématographie. La vérification des capteurs haute résolution et à fréquence d'images élevée est difficile en raison de la taille de la netlist post-mise en page extraite qui présente un goulot d'étranglement en termes de temps d'exécution de la simulation. La Solido Simulation Suite de Siemens nous a fourni des ensembles d'outils SPICE et FastSpice qui se sont révélés jusqu'à 19 fois plus rapides sur nos conceptions analogiques et de mémoire. Cela nous permet d'accélérer nos calendriers de vérification de manière significative, tout en nous permettant d'élargir notre feuille de route avec des solutions de conception plus innovantes pour nos clients. »
Loc Duc Truong, Ametek

« Nous sommes à l'avant-garde de la création d'E/S de base flexibles et multifonctionnelles, permettant aux puces contemporaines de s'adapter de manière transparente à différents marchés, interfaces, tensions et normes à l'aide d'une conception d'E/S unique. Nos clients couvrent l'automobile, l'industrie, l'IA, l'électronique grand public, les centres de données et les applications réseau, avec de nouvelles exigences de conception cohérentes allant des technologies de processus matures aux technologies avancées, et nous sommes fiers d'être le meilleur partenaire pour nos clients pour créer des bibliothèques d'E/S qui permettent et différencient leurs produits, leur donnant un avantage sur le marché, avec les ESD les plus performantes, par rapport à leurs concurrents. Après une évaluation approfondie des simulateurs industriels, nous avons choisi Solido Simulation Suite. La décision a été enracinée dans la réalisation constante d'une accélération jusqu'à 30X avec une précision dorée, ce qui se traduit par des économies substantielles dans les cycles de simulation. Cette collaboration nous a permis de mettre en œuvre avec succès des conceptions vérifiées au silicium pour les applications RF haute tension et d'introduire des solutions d'E/S multiprotocoles robustes, démontrant l'adaptabilité et l'efficacité dans les nœuds de processus avancés.
Stephen Fairbanks, Certus Semiconductor

« Mixel développe des solutions MIPI PHY IP de classe mondiale à faible consommation d'énergie et à bande passante élevée, permettant une communication de données efficace et fiable pour de multiples applications et cas d'utilisation, y compris les SoC automobiles critiques. Nos conceptions complexes nécessitent une vérification de grande capacité et de volume élevé pour répondre à des spécifications strictes. En utilisant Siemens SPICE et les technologies de vérification à signaux mixtes, nous avons toujours obtenu le succès du silicium de premier passage. La Solido Simulation Suite qui vient d'être lancée a permis une amélioration remarquable de 3 fois l'efficacité de la vérification avec la même précision, ce qui nous a permis d'innover et de développer notre portefeuille plus rapidement. » Michael Nagib, Mixel

« En tant que fournisseur de propriété intellectuelle sur silicium de premier plan pour le cadrage haute performance et les interfaces de données à faible puissance/haute vitesse, nos produits jouent un rôle crucial dans les SoC modernes. La complexité de la conception à 5 nm et moins, associée à des simulations post-mise en page lentes, en raison du nombre d'appareils très élevé, pose des défis majeurs. Une simulation rapide et précise des conceptions basées sur la technologie de processus GAA et FinFET est impérative pour répondre aux exigences et aux calendriers exigeants de nos clients finaux. Lors de notre participation active au programme d'accès anticipé de Solido™ Simulation Suite, en utilisant diverses conceptions post-mise en page, nous avons observé une accélération impressionnante allant jusqu'à 11X tout en préservant la précision au niveau Spice. Nous sommes impatients de tirer parti de Solido Simulation Suite pour valider nos conceptions les plus complexes, assurer le succès du premier silicium et atteindre nos objectifs de rendement élevé.
Randy Caplan, Créations en silicium

Nouvelles

Certification de fonderie