Vue d'ensemble
Solido Design Environment
Environnement de conception complet alimenté par l'IA pour la vérification nominale et sensible aux variations de la mémoire, de la cellule standard et de la conception de CI personnalisés analogiques/RF
Contactez notre équipe commerciale 1-800-547-3000

Solido Design Environment
Un environnement de conception complet alimenté par l'IA
pour toute la conception et la vérification au niveau de l'épice, et c'est une solution unifiée unique
pour l'analyse des valeurs nominales et des variations. Utilisé par des milliers de designers pour produire les plus compétitifs
produits dans l'informatique HP, l'IA, l'IoT, l'automobile et les applications mobiles.
Variation d'approbation précise à la force brute 1000 fois plus rapide
- Ordres de grandeur plus rapide que
simulation par force brute - Vérification de la couverture complète sur les PVT
et Monte Carlo - Brute-force Monte Carlo et SPICE
vérification précise à haut sigma - Sensibilité de conception sensible aux variations,
débogage et optimisation - Environnement de conception complet
pour augmenter l'efficacité de l'ingénierie - Réduit considérablement la documentation
temps/efforts - Identifie les faiblesses de conception
auparavant indétectable

Facile à utiliser et à déployer
- Interface graphique intuitive pour la conception interactive
et analyse - GUI ou mode batch
- Fonctionne avec toutes les technologies de processus
- Intégré à un design de premier plan
environnements - Prend en charge la plupart des entreprises et internes
Simulateurs SPICE

Citations des clients
« La précision de la vérification et le délai d'exécution sont des facteurs clés dans notre processus de conception, alors que nous créons la prochaine génération de technologie de mémoire. Le logiciel Solido Design Environment de Siemens a fourni une analyse de variation précise sur la force brute associée à une optimisation de la conception puissante et facile à utiliser, ce qui a considérablement réduit le temps nécessaire pour passer de la conception initiale à la production. »
M. Do Chang-Ho, SK hynix Inc
« Le logiciel Solido Design Environment est un exemple clair de la façon dont Siemens EDA écoute ses utilisateurs et développe des solutions qui permettent aux utilisateurs d'obtenir de meilleurs résultats. Nos concepteurs utilisent le logiciel Solido Design Environment comme environnement de simulation lors de la conception personnalisée de capteurs d'image CMOS à la fine pointe de la technologie, à faible bruit, haute résolution et ultra-haute vitesse pour un large éventail d'applications, notamment la cinématographie, la vision industrielle, l'automobile, la réalité augmentée et plus encore. Nous avons eu une expérience exceptionnelle avec la solution, en raison de ses flux de travail de conception qui stimulent la productivité, de sa visualisation intuitive des résultats et de son excellent support utilisateur.
Sam Bagwell, Forza Silicium (AMETEK, Inc.)