Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Vérification intelligente du CI personnalisé

Solido IP Validation Suite

La première assurance qualité IP sur silicium de bout en bout de l'industrie pour la conception de circuits intégrés. La suite Solido IP Validation offre la solution de validation IP intégrée la plus rapide et la plus complète, offrant un QA IP complet et transparent, de la conception à l'enregistrement, pour toutes les vues de conception et les révisions IP.


Contactez notre équipe commerciale 1-800-547-3000

graphique stock
Validation IP de bout en bout au silicium

Pourquoi Solido IP Validation Suite ?

Solido IP Validation Suite fournit l'assurance qualité IP sur silicium la plus rapide et la plus complète pour la conception de circuits intégrés. Il s'intègre à des solutions de pointe pour fournir un QA IP complet et transparent du début à la fin de la conception, et assure une libération IP de haute qualité à chaque itération.

Solido Crosscheck

QA IP complet pour la validation IP en vue et en vue croisée

  • Cadre complet de validation IP avec plus de 300 vérifications d'assurance qualité IP
  • Accélère le délai d'exécution de la conception et améliore la qualité du silicium en identifiant les problèmes potentiels de propriété intellectuelle dès le début du processus

Solido IPDelta

Évolutif, reproductible et complet solution d'assurance qualité IP de version à version

  • accélère les cycles de révision IP en confirmant les changements attendus et en identifiant les changements inattendus
  • Assure une révision IP de haute qualité à chaque itération
Personne en chemise noire debout contre un mur blanc, tenant un objet sombre avec un fond flou.

Webinaire à la demande — Meilleures pratiques d'assurance qualité IP

Améliorer la qualité globale de la propriété intellectuelle et réduire le risque d'échec de conception, de performances sous-optimales et de retards

Solido IP Validation Suite

Citations des clients

« La mémoire IP de Renesas prend en charge un large éventail de conditions de fonctionnement. Pour assurer rapidement et de manière complète la fiabilité de ces adresses IP de mémoire, nous avons utilisé Solido IP Validation Suite, qui peut être facilement personnalisée pour répondre à nos exigences. Nos règles personnalisées ont contribué à améliorer la qualité de nos adresses IP de mémoire. »
Shuji Katayama, Renesas

« La Solido IP Validation Suite fournit une solution complète d'assurance qualité. Il dispose de fonctionnalités robustes de vérification croisée qui simplifient et améliorent l'efficacité de l'assurance qualité, et est très convivial et personnalisable. La Solido IP Validation Suite offre la précision requise pour les livrables de la bibliothèque, et la personnalisation pour répondre à nos besoins personnalisés.
Ming Fatt Oui, Maxlinear

« Avec un ensemble complet de vérifications de validation éprouvées en production, Solido IP Validation Suite a permis à nos équipes d'assurance qualité d'atteindre un niveau de couverture plus élevé tout en permettant à nos équipes de développement d'en faire plus dans un délai plus court. La solution fait désormais partie intégrante de notre méthodologie d'assurance qualité, ce qui nous permet de livrer des produits finaux différenciés avec confiance et agilité. »
Amr Shehata, Mixel

« Solido Crosscheck assure une couverture complète et une cohérence entre les vues IP, en tirant parti d'un ensemble complet et personnalisable de vérifications de validation IP pour la production. Solido IP Validation Suite fait partie intégrante de la méthodologie d'assurance qualité IP de Rivos et nous permet de nous assurer que les problèmes de propriété intellectuelle sont détectés tôt et que les conceptions finales respectent les mesures d'assurance qualité les plus élevées. »
Hema Ramamurthy, Rivos

« L'adoption de Solido IP Validation Suite nous a permis d'accélérer considérablement notre processus d'assurance qualité IP. Avec cette solution, nous avons accès à un cadre complet d'assurance qualité IP couvrant les vérifications de validation sur un large éventail de vues de conception, le tout dans un flux automatisé et personnalisable. En tant que fournisseur de technologies avancées de mémoire à semi-conducteurs, il est essentiel d'obtenir l'assurance qualité de nos livrables avec un délai de livraison plus court alors que nous commercialisons de nouveaux modules IP Weebit ReRAM. »
Iplan Sever, Weebit Nano

Salle de presse

Siemens fournit un contrôle qualité au silicium de bout en bout pour les conceptions de circuits intégré de nouvelle génération avec la nouvelle Solido IP Validation Suite

En savoir plus