Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Vue rapprochée d'une puce électronique montée sur une carte de circuit imprimé.

Questa One Sim

Questa One Sim est l'évolution du simulateur fonctionnel. Il combine divers aspects du flux de vérification, améliorant les performances et la productivité en tirant parti de moteurs plus rapides. Cela permet aux ingénieurs plus rapides qui utilisent moins de charges de travail de terminer les tâches de vérification.

Pourquoi Questa One Sim ?

Questa One Sim intègre les technologies de simulation Questa de pierre angulaire dans une plateforme conçue pour résoudre les défis auxquels sont confrontées les sociétés de semi-conducteurs qui conçoivent la prochaine génération de SoC, ASIC et FPGA. Questa One Sim permet des moteurs plus rapides, des ingénieurs plus rapides et moins de charges de travail.

Moteurs plus rapides

  • Moteur de simulation le plus rapide de l'industrie pour les simulations de modèles DFT
  • Nouvelles optimisations pour des simulations RTL plus rapides et au niveau de la porte
  • ParallelSIM avec capacité de partitionnement automatique intelligente pour des performances encore plus rapides

Ingénieurs plus rapides

  • Capacité de débogage X plus rapide grâce à la fonction de débogage X brevetée
  • La nouvelle capacité SmartCompile réduit le temps d'exécution de la simulation pour les conceptions 3DIC, accélérateurs d'IA
  • Environnement de débogage amélioré avec de nombreuses nouvelles capacités de débogage avancées

Moins de charges de travail

  • Cause première des goulets d'étranglement des performances sur les régressions à l'aide de tout nouveau profileur multi-tests
  • Générez des séquences UVM complexes plus rapidement avec le moteur PSS intégré
  • Élargir la vérification VHDL au niveau supérieur avec la prise en charge du solveur de contraintes VHDL
Questa One Sim

Capacités PSS intégrées

La capacité Portable Stimulus intégrée révolutionne la vérification en permettant des scénarios de test réutilisables sur plusieurs plates-formes et niveaux d'abstraction. Il vous permet de spécifier l'intention une fois et de générer divers cas de test, ce qui réduit la redondance et l'erreur humaine. De la propriété intellectuelle au niveau système, s'adapte parfaitement aux différents environnements de vérification tout en maximisant la productivité tout au long du flux de vérification.

Logo de stimulus portable
Questa One Sim

Capacités de débogage améliorées pour améliorer la productivité

Le moteur intégré de simulation et de débogage vous donne une nouvelle interface améliorée pour un flux de vérification plus efficace. De nouvelles fenêtres de débogage dédiées pour X-debug, le débogage des contraintes et le débogage tenant compte des protocoles permettent d'analyser plus rapidement les environnements de vérification complexes. Le profileur toujours populaire peut maintenant profiler plusieurs tests pour vous donner une analyse globale des points chauds de simulation à l'échelle de la régression.

Fenêtre de débogage de Questa One Sim
Questa One Sim

Injection de métastabilité CDC dans la simulation RTL

De concert avec Questa CDC, Questa One Sim peut maintenant injecter dynamiquement la métastabilité CDC dans la simulation fonctionnelle RTL pour vérifier que le DUT tolère les retards aléatoires causés par la métastabilité. Cette capacité dans le cadre du simulateur augmente considérablement le nombre de simulations qui peuvent être exécutées avec l'injection de métastabilité CDC activée.

Injection de métastabilité dans la simulation RTL

Approfondissez vos connaissances sur Questa One Sim

Centre d'assistance

Siemens EDA offre un support client de classe mondiale pour Questa One Sim et tous nos produits.

Académie de vérification

Verification Academy fournit les compétences nécessaires pour faire mûrir les capacités de processus de vérification fonctionnelle d'une organisation, fournissant un pont méthodologique entre les propositions de valeur de haut niveau et les détails de bas niveau.

Vérification du blog Horizons

Pour aider à comprendre les technologies avancées de vérification fonctionnelle et comment les appliquer le plus efficacement possible, visitez notre blog pour obtenir des informations et des mises à jour sur les concepts, les valeurs, les normes, les méthodologies et les exemples.