Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi cette fois sim pa ?

Les effets de la gestion active de l'alimentation sur la structure et le comportement de la conception sont reflétés dans les vues de forme d'onde, de schéma et d'état/transition de puissance. cette fois sim pa détecte automatiquement les erreurs de gestion de l'alimentation dans l'architecture et le comportement du système de gestion de l'alimentation.

Vérification dynamique et statique

Détecte les erreurs de gestion de l'alimentation dans l'architecture et le comportement du système. La vérification statique pendant le traitement UPF identifie les problèmes architecturaux, tandis que les vérifications dynamiques lors de la simulation identifient les problèmes de comportement.

Intégration avec vérification

Les états d'alimentation et les transitions sont enregistrés dans la base de données de couverture. Les objectifs sensibles à l'alimentation sont automatiquement extraits de l'UPF dans le plan de vérification qui peut être fusionné avec la base de données de couverture pour suivre la fermeture de la couverture.

Facilité d'utilisation

Plusieurs vues (forme d'onde, schéma, domaines de puissance, etc.) permettent aux concepteurs de trouver et de résoudre les problèmes dans la conception gérée de l'alimentation rapidement et efficacement.

Questa One Sim PA

Prise en charge UPF leader de l'industrie

  • Prise en charge étendue de la norme IEEE 1801 UPF
  • Prend en charge le dernier UPF 4.0 et tous les UPF 3.1/3.0/2.1/2.0
  • Prend en charge la méthodologie « Spécification incrémentale de raffinement successif »
  • Prend en charge les flux ascendants avancés récents
  • Prend en charge les flux hiérarchiques UPF et Hard-Macro, y compris la prise en charge de Liberty
Systèmes de batteries au lithium optimisés avec la simulation CFD pour réduire le temps et les coûts de conception.

Approfondissez vos connaissances sur cette seule sim

Centre d'assistance

siemens eda offre un support client de classe mondiale pour cette seule sim et tous nos produits.

Académie de vérification

Verification Academy fournit les compétences nécessaires pour faire mûrir les capacités de processus de vérification fonctionnelle d'une organisation, fournissant un pont méthodologique entre les propositions de valeur de haut niveau et les détails de bas niveau.

Vérification du blog Horizons

Pour aider à comprendre les technologies avancées de vérification fonctionnelle et comment les appliquer le plus efficacement possible, visitez notre blog pour obtenir des informations et des mises à jour sur les concepts, les valeurs, les normes, les méthodologies et les exemples.