Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Train de banlieue rouge moderne à grande vitesse se déplaçant le long d'un quai de chemin de fer.
Accélération de la couverture

Questa One Sim CX

Questa One Sim CX propose une approche de simulation axée sur la couverture pour accélérer la fermeture de couverture des objectifs de couverture difficiles à atteindre. Utilisant un large éventail de capacités, il peut aider à relever les défis de couverture, de l'étape de la création de la conception, en passant par la simulation, jusqu'à la fermeture de la couverture du dernier kilomètre

Pourquoi Questa One Sim CX ?

La fermeture de la couverture dans les environnements UVM SystemVerilog modernes est coûteuse et prend beaucoup de temps. Questa One Sim CX est une capacité d'accélération de couverture qui utilise des technologies innovantes pour aider les utilisateurs à démarrer leur couverture tôt, à augmenter plus rapidement et à fermer la couverture de manière plus prévisible.

Commencez tôt et trouvez les bogues plus rapidement

Avant même que les modèles de couverture ne soient écrits, Questa One Sim CX peut aider à générer un ensemble exhaustif de stimuli non redondants dans les contraintes spatiales, pour tester les conceptions de manière approfondie et efficace.

Accélérez la vitesse grâce à l'analyse de l'accessibilité

Questa One Sim CX peut identifier les bacs de couverture fonctionnels qui ne sont pas accessibles en raison des contraintes des utilisateurs. Cela aide l'utilisateur à trouver rapidement des stimuli surcontraints qui exacerbent le processus de fermeture de la couverture.

Fermer de manière prévisible grâce à l'accélération de la couverture

En utilisant des algorithmes avancés, Questa One Sim CX peut accélérer la fermeture de la couverture en ciblant les trous de couverture restants en fonction de la relation déduite entre les variables aléatoires et le modèle de couverture utilisateur.

Questa One Sim CX

Relever le défi de la fermeture de la couverture

La dernière étape de la fermeture de la couverture est la partie la plus rarde du parcours de vérification. Les approches traditionnelles suggèrent d'ajouter plus de tests, plus de puissance de calcul et plus de force brute pour atteindre les mesures de couverture cibles. Questa One Sim CX offre un moyen plus intelligent et plus efficace d'atteindre vos objectifs de couverture. Il analyse votre paysage actuel de couverture et génère un stimulus optimal pour atteindre vos objectifs de couverture.

Tappe à la main sur un ordinateur portable avec des données Siemens et des lignes technologiques émergeant du clavier.

Approfondissez vos connaissances sur Questa One Sim

Centre de soutien

Siemens EDA offre un support client de classe mondiale pour Questa One Sim et tous nos produits.

Académie de vérification

Verification Academy fournit les compétences nécessaires pour faire mûrir les capacités de processus de vérification fonctionnelle d'une organisation, fournissant un pont méthodologique entre les propositions de valeur de haut niveau et les détails de bas niveau.

Vérification du blog Horizons

Pour aider à comprendre les technologies avancées de vérification fonctionnelle et comment les appliquer le plus efficacement possible, visitez notre blog pour obtenir des informations et des mises à jour sur les concepts, les valeurs, les normes, les méthodologies et les exemples.