Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Questa One

Faible puissance

Une solution complète pour la vérification de l'intention de puissance et l'estimation précoce de la puissance. La solution basse consommation Questa One, avec prise en charge de l'UPF 4.0, couvre l'ensemble du flux de conception, des choix architecturaux et de la vérification de haut niveau au développement RTL, à l'émulation et à la mise en œuvre des conceptions ASIC et FPGA.

Questa One vérification de l'approbation de faible consommation

Questa One Power Aaware offre une plateforme de vérification complète avec des fonctionnalités avancées d'analyse de puissance pour les conceptions complexes de systèmes sur puces et prend en charge le format d'alimentation unifié (UPF) 4.0. Il intègre une simulation dynamique Power Aaware, un croisement de domaine d'horloge (CDC), des vérifications dynamiques de mise à l'échelle de la tension et de la fréquence, la création de plans de test, une analyse de couverture avancée et un environnement de débogage unifié avec des mesures de couverture.

Coucher de soleil derrière une rangée de panneaux solaires avec des éoliennes en arrière-plan.

Vérification avancée de faible puissance avec UPF 4.0

Découvrez comment les dernières avancées de l'UPF 4.0 peuvent être utilisées pour définir une intention de puissance complexe dans les SOC d'aujourd'hui. Cet article décrit la nouvelle syntaxe qui est disponible pour les concepteurs dans UPF 4.0 et comment Questa One Power Aaware peut être utilisé pour vérifier l'intention qui est définie dans l'UPF.

Homme travaillant sur son ordinateur portable.

Zones de solutions à faible consommation

Apprenez-en plus sur Questa One et les technologies plus larges de Siemens Power Saware pour accélérer la transition vers l'approbation à faible consommation d'énergie.

Select...

Questa One Sim Xact rationalise la mise en place de GLS avec une analyse formelle innovante et une automatisation des flux, conduisant à une vérification d'approbation plus complète.

Approfondissez vos connaissances sur Questa One low power

Centre de soutien

Siemens EDA offre un support client complet pour les solutions Questa One basse consommation.

Académie de vérification

Verification Academy fournit les compétences nécessaires pour faire mûrir les capacités de processus de faible puissance d'une organisation, fournissant un pont méthodologique entre les propositions de valeur de haut niveau et les détails de bas niveau.

Vérification du blog Horizons

Obtenez des informations et des mises à jour sur les concepts, les valeurs, les normes, les méthodologies et les exemples qui aident à comprendre les flux de travail avancés et les solutions à faible consommation d'énergie et comment les appliquer le plus efficacement possible grâce à notre blog.