Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Fonctionnalités clés

Vérification formelle du matériel à virgule flottante IEEE 754

Une approche efficace de détection des problèmes, qui annule la nécessité de créer des modèles de référence, des bancs d'essai ou des cas de test. La technologie formelle sous-jacente instimule la confiance grâce à des preuves concluantes qui vont au-delà de la couverture de cycles de simulation étendus.

L'application questa fpu est conçue pour s'assurer que les FPU respectent la norme IEEE 754, qui est la référence en matière de précision de calcul en virgule flottante. Il est essentiel pour l'informatique scientifique, audio, numérique et graphique où la précision est primordiale dans diverses gammes de valeurs. L'utilitaire de l'outil s'étend à une variété de matériel, y compris les puces ASIC et FPGA, qui font partie intégrante des systèmes où la sécurité est non négociable, comme dans l'instrumentation de l'automobile et des centrales nucléaires.

  • La gestion des exceptions est approfondie, avec des vérifications pour toutes les exceptions standard comme les opérations non valides, les divisions zéro et les débordements ou sous-flux numériques.
  • La polyvalence est assurée par la prise en charge de différents modes d'arrondissement et la capacité de gérer différents niveaux de précision de moitié à double, avec des options pour des précisions personnalisées au besoin.
  • L'application FPU offre la flexibilité de personnaliser les vérifications pour les aligner sur les spécifications matérielles uniques ou les écarts types intentionnels.
  • Les fonctions de conversion incluses dans l'application facilitent la transition entre différents formats à virgule flottante et entre les nombres entiers à virgule flottante et les nombres entiers signés, améliorant son applicabilité dans différents scénarios de calcul.
Vérification formelle

Documents blancs en vedette

Vérification formelle

Événements à venir et à la demande

Voir tous les enregistrements vidéo de vérification formelle disponibles sur le Académie de vérification.

Prêt à parler à quelqu'un aujourd'hui ?

Nous sommes là pour répondre à vos questions.

Contactez notre équipe commerciale 1-800-547-3000

En savoir plus

Académie de vérification

Verification Academy fournit les compétences nécessaires pour faire mûrir les capacités de processus de vérification fonctionnelle d'une organisation, fournissant un pont méthodologique entre les propositions de valeur de haut niveau et les détails de bas niveau.

Vérification du blog Horizons

Aperçu et mises à jour sur les concepts, les valeurs, les normes, les méthodologies et les exemples pour aider à comprendre ce que les technologies avancées de vérification fonctionnelle peuvent faire et comment les appliquer le plus efficacement possible.

Horizons de vérification

La publication Verification Horizons fournit des concepts, des valeurs, des méthodologies et des exemples pour aider à comprendre ce que les technologies avancées de vérification fonctionnelle peuvent faire et comment les appliquer le plus efficacement possible.