Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Améliorer les fonctions, les performances et les coûts

ce équivalent fpga permet d'améliorer les fonctionnalités, les performances et les coûts en toute confiance dans la mise en œuvre. Le temps de vérification est réduit grâce à la minimisation de la simulation au niveau de la porte et à l'identification rapide des problèmes de flux de mise en œuvre difficiles à détecter.

cet ce équivalent fpga (Field-Programmable Gate Array) fournit une vérification d'équivalence pour les flux d'implémentation FPGA en combinant des étalons combinatoires et séquentiels avancés qui sont adaptés pour relever les défis complexes des architectures FPGA et de la synthèse/P&R (Place and Route) optimisations de flux. Le profilage spécifique à l'appareil et les intégrations directes avec les outils de conception des fournisseurs de FPGA configurent les étapes de configuration, de cartographie et de comparaison pour s'adapter aux défis de comparaison uniques de la technologie FPGA sélectionnée.

Prend en charge les fonctionnalités avancées de synthèse et d'optimisation FPGA, notamment :

  • Inférence RAM/ROM fixes et distribués et emballage de registre
  • Optimisations DSP (processeurs de signaux numériques)
  • Rencodage FSM (machine à états finis)
  • Enregistrer le pipeline et la reprogrammation
  • Optimisations de puissance
Vérification formelle

Documents blancs en vedette

Vérification formelle

Événements à venir et à la demande

Voir tous les enregistrements vidéo de vérification formelle disponibles sur le Académie de vérification.

Prêt à parler à quelqu'un aujourd'hui ?

Nous sommes là pour répondre à vos questions.

Contactez notre équipe commerciale 1-800-547-3000

En savoir plus

Académie de vérification

Verification Academy fournit les compétences nécessaires pour faire mûrir les capacités de processus de vérification fonctionnelle d'une organisation, fournissant un pont méthodologique entre les propositions de valeur de haut niveau et les détails de bas niveau.

Vérification du blog Horizons

Aperçu et mises à jour sur les concepts, les valeurs, les normes, les méthodologies et les exemples pour aider à comprendre ce que les technologies avancées de vérification fonctionnelle peuvent faire et comment les appliquer le plus efficacement possible.

Horizons de vérification

La publication Verification Horizons fournit des concepts, des valeurs, des méthodologies et des exemples pour aider à comprendre ce que les technologies avancées de vérification fonctionnelle peuvent faire et comment les appliquer le plus efficacement possible.