Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Vue d'ensemble

Questa ADMS

Travaille exclusivement avec Eldo pour étendre la plateforme de vérification Questa aux signaux analogiques et mixtes, fournissant un environnement complet pour la vérification des SoC AMS complexes.


Contactez notre équipe commerciale : 1-800-547-3000

Circuit électronique avec circuits intégrés et composants

Resources en vedette de ces Questa ADMS

Fonctionnalités clés

Questa ADMS Simulation

En étendant la plateforme de vérification Questa pour inclure la vérification des circuits qui contiennent des IP analogiques, l'outil Questa ADMS combine plusieurs moteurs de simulation hautes performances dans un seul outil efficace, et prend en charge tous les principaux langages de description matérielle et standard d'échange.

Prend en charge la méthodologie flexible de vérification des signaux mixtes

  • Modèles de vérification pilotés par les événements qui sont simulés directement dans une vitesse rapide pour la simulation la plus rapide possible
  • Modèles de vérification AMS en temps continu pour les applications analogiques où une grande précision est nécessaire
  • Co-simulation entre la description RTL numérique et la conception analogique SPICE
Circuit imprimé avec composants électroniques et traces de cuivre sur fond bleu

Vérification numérique pour AMS

  • SystemVerilog et UVM avec extensions à signaux mixtes
  • Vérification fonctionnelle efficace en présence de signaux analogiques
  • Modélisation rapide basée sur les événements et la vérification des numéros réels
  • Modélisation précise de la vérification AMS
  • SVA appliqué aux signaux analogiques
  • Connaître cet environnement de débogage
L'outil Questa ADMS fournit une vérification numérique pour les conceptions AMS

Conception et vérification analogiques pour AMS

  • Bancs d'essai analogiques appliqués aux conceptions à signaux mixtes
  • Analyse efficace des coins en présence de signaux numériques
  • Affichage familier de la forme d'onde EZwave
  • Débogage visuel des contributions actuelles
L'outil Questa ADMS utilise un affichage de forme d'onde EZwave familier.

Prêt à parler à quelqu'un aujourd'hui ?

Nous sommes là pour répondre à vos questions.

Contactez notre équipe commerciale 1-800-547-3000

En savoir plus

Académie de vérification

Verification Academy fournit les compétences nécessaires pour faire mûrir les capacités de processus de vérification fonctionnelle d'une organisation, fournissant un pont méthodologique entre les propositions de valeur de haut niveau et les détails de bas niveau.

Vérification du blog Horizons

Aperçu et mises à jour sur les concepts, les valeurs, les normes, les méthodologies et les exemples pour aider à comprendre ce que les technologies avancées de vérification fonctionnelle peuvent faire et comment les appliquer le plus efficacement possible.

Horizons de vérification

La publication Verification Horizons fournit des concepts, des valeurs, des méthodologies et des exemples pour aider à comprendre ce que les technologies avancées de vérification fonctionnelle peuvent faire et comment les appliquer le plus efficacement possible.