Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Atténuer les EES et assurer l'équivalence fonctionnelle

Precision Hi-Rel offre plusieurs stratégies d'atténuation SEE pour les applications critiques en matière de sécurité et de haute fiabilité. L'intégration avec FormalPro LEC fournit l'assurance que la conception atténuée basée sur la synthèse est fonctionnellement équivalente à la RTL, garantissant la certification DO-254.

Triple redondance modulaire (TMR)

TMR est la stratégie d'atténuation la plus populaire utilisée pour la protection contre les EUS/ensembles dans les FPGA. Precision Hi-Rel offre la plus large sélection de modes TMR - LTMR, DTMR, GTMR et TMR sélectif intelligent (ISTMR), permettant aux utilisateurs de faire le compromis entre sécurité, zone et performance. L'insertion de TMR au niveau de la synthèse offre un meilleur contrôle de l'utilisateur et une QoR supérieure.

Une personne se tient devant un grand écran affichant un dessin abstrait coloré.

Rejoignez la communauté de design IC

Rejoignez la discussion sur les nouveaux sujets, les fonctionnalités, le contenu et les experts techniques.

Prise en charge de la synthèse de précision

Accédez à la documentation détaillée, aux ressources de training et plus encore.

Conseil en matière d'EDA

Vous aider à obtenir un impact commercial maximal en répondant à des défis complexes en matière de technologie et d'entreprise grâce à un mélange unique d'expérience en développement et de conception et d'expertise méthodologique.