Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Fonctionnalités clés

Vérification rapide et évolutive de l'intégrité de l'alimentation

La solution d'intégrité de l'alimentation mPower fournit une analyse EM/IR dynamique haute capacité basée sur la simulation pour une vérification sans compromis de l'intégrité de l'alimentation des conceptions analogiques sur tous les flux de conception, à n'importe quelle échelle. L'analyse de l'intégrité de l'alimentation analogique rapide et précise permet des bandes d'analyse de puissance de haute confiance.

Analyse EM/IR dynamique haute capacité évolutive

L'outil mPower Analog apporte de l'évolutivité aux conceptions au niveau des transistors qui n'étaient auparavant disponibles que dans le domaine numérique pour permettre une analyse EM/IR dynamique haute capacité basée sur la simulation sur de grands circuits analogiques qu'aucun autre outil ne peut gérer.

Montre analogique avec bracelet en cuir marron, cadran blanc et boîtier doré

Flexibilité

Le logiciel mPower Analog offre une flexibilité sur la simulation et l'extraction grâce à sa capacité à utiliser n'importe quel extracteur pour piloter une simulation SPICE post-mise en page, et tout simulateur SPICE capable d'écrire une base de données de signaux rapide).

Personne s'étirant sur un tapis de yoga avec les bras levés, face à une fenêtre avec vue sur la ville
ConVIVIAL

Facilité d'utilisation

Le logiciel mPower Analog s'intègre dans les flux de conception et de vérification analogiques existants, utilise des formats standard de l'industrie et utilise un langage TCL simple et compréhensible pour rationaliser la mise en œuvre. Avantages supplémentaires en matière de facilité d'utilisation lorsqu'il est utilisé conjointement avec Siemens Outils d'extraction parasitaire calibre et le Plateforme Analog FastSPICE (AFS).

Personne utilisant un téléphone analogique à gros bouton avec des numéros surdimensionnés et un combiné jaune vif.
Siemens mPower nous permet de faire quelque chose que nous n'avons jamais été en mesure de faire auparavant, et c'est d'évaluer EM/IR lors de la sortie de bandes de grands circuits analogiques en toute confiance.
Dr Paolo Miliozzi, Vice-président de SoC Design and Technology, MaxLinéaire

Prêt à en savoir plus sur mPower ?

Nous sommes là pour répondre à vos questions ! Contactez notre équipe dès aujourd'hui :

Appeler : 1-800-547-3000

Envoyer un e-mail

Consulting Services mPower

Nous vous aidons à adopter, déployer, personnaliser et optimiser vos environnements d'analyse de puissance. L'accès direct à l'ingénierie et au développement de produits nous permet de puiser dans une expertise approfondie du domaine et du sujet.

Rejoignez la communauté de design IC

Rejoignez la discussion sur les nouveaux sujets, les fonctionnalités, le contenu et les experts techniques.

Centre de soutien

Le Centre d'assistance Siemens vous fournit tout dans un seul emplacement facile à utiliser -
base de connaissances, mises à jour de produits, documentation, dossiers de support, informations sur la licence/commande et plus encore.