Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Vue d'ensemble

Kronos

Caractérisateur de bibliothèque cellulaire haute performance et haut débit pour les cellules standard, les cellules multibits et les cellules E/S.

Une personne en costume et cravate se tient devant un grand écran affichant un graphique.
Fonctionnalités clés

Caractérisateur Kronos

Outil de caractérisation de bibliothèque haute performance qui génère des modèles Liberty et Verilog/VHDL précis pour une grande variété de cellules, notamment : standard, multi-bits et E/S. L'outil prend en charge des méthodes complexes de création de stimulus et de mesure, ainsi qu'un contrôle polyvalent de la syntaxe du modèle de sortie.

Performances

  • Débit élevé avec temps d'exécution rapide et contrôle des tâches multi-simulation
  • Intégration native avec AFS & Eldo pour des performances élevées
  • Architecture hautement évolutive, parallélisable jusqu'à des milliers de processeurs
  • Planification dynamique des ressources pour la modification à la volée de la taille du pool de ressources CPU
  • E/S disque optimisées pour une meilleure utilisation du stockage de données
Une personne se tient devant un bâtiment avec une grande fenêtre, tenant un morceau de papier avec un dessin d'une maison dessus.

Capacités de modélisation des variations et de re-caractérisation

  • LVF rapide et précis pour la synchronisation, la puissance et les contraintes avec une précision SPICE complète
  • Prend en charge les Moments LVF pour les distributions non Gaussiennes
  • Le flux de re-caractérisation ajoute de nouvelles fonctions aux bibliothèques existantes ou crée de nouvelles bibliothèques
  • Prise en compte des changements dans les modèles de processus, les dispositions de cellules et les modèles SPICE
Rendu de la simulation de vérification de circuit nanométrique

Extrants de caractérisation

  • Modèles Liberty, Verilog et VHDL/VITAL
  • NLDM et CCS chronométrage, puissance et bruit, et modèles dépendants de l'état
  • LVF et Moments
  • Génération et validation de modèles IBIS
Ingénieur utilisant une solution de conception intégrée pour développer une carte de circuit imprimé

Rejoignez la communauté de design IC

Rejoignez la discussion sur les nouveaux sujets, les fonctionnalités, le contenu et les experts techniques.

Formation et soutien

Accédez aux notes détaillées sur les applications utilisateur, aux ressources de formation et plus encore.

Conseil en matière d'EDA

Vous aider à obtenir un impact commercial maximal en répondant à des défis complexes en matière de technologie et d'entreprise grâce à un mélange unique d'expérience en développement et de conception et d'expertise méthodologique.