Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Analyse et optimisation de la puissance

PowerPro offre les meilleures capacités de sa catégorie pour développer des systèmes à faible consommation d'énergie et économes en énergie en combinant une estimation rapide et précise de la puissance avec une optimisation de la puissance de pointe. Avec son riche ensemble de fonctionnalités et de métriques, il permet de concevoir pour une faible consommation tout au long du cycle de conception RTL.

TENDANCES ET TECHNOLOGIES

Défis clés

L'énergie est l'avenue la plus inexploitée pour amener votre produit au niveau supérieur. L'optimisation de l'alimentation peut prolonger l'utilisation quotidienne, hebdomadaire et à vie de vos produits. PowerPro permet l'analyse du niveau RTL et de la porte. Explorez cette page et le répertoire principal PowerPro pour découvrir les solutions pour y arriver.

Estimation de puissance

L'estimation de la puissance est importante car les modifications doivent être effectuées rapidement et vérifiées. La précision, l'accessibilité et les suivis de puissance sont tous nécessaires pour un flux de travail concis. Cliquez ci-dessous pour découvrir comment PowerPro s'attaque à ce défi.

Alimentation SoC

La puissance SoC présente le formidable défi de la taille de la conception et de l'étendue des charges de travail réelles. PowerPro explore un profil de puissance de puce complet pour une conception de plus d'un milliard de portes, rendant les grandes conceptions faciles à gérer.

Glitch Power

Glitch power peut contribuer de manière significative à la puissance dynamique d'un design. L'émergence de processus intensifs comme l'IA peut avoir une puissance de glitch représentant 40 % de la puissance dynamique.

Optimisation de la puissance

Concevoir pour une faible consommation d'énergie peut présenter des défis importants aux concepteurs de RTL, car cela nécessite non seulement une expertise en faible consommation, mais aussi des efforts importants pour trouver et résoudre les problèmes d'alimentation au début du processus de conception RTL.

Un logo pour Siemens Xcelerator avec un 'X' stylisé avec un design étroit dans les couleurs bleu et blanc.

Formation à la demande PowerPro

Explorez, tester et apprendre PowerPro avec Xccelerator Academy

SÉMINAIRE VIRTUEL

Meilleures pratiques pour surmonter les défis de conception à faible consommation d'énergie

Ces pratiques sont essentielles pour réaliser des conceptions à faible consommation d'énergie et à faible consommation d'énergie et peuvent vous aider à respecter les budgets d'énergie, à atténuer les problèmes de fiabilité potentiels découlant de l'alimentation et à découvrir les problèmes thermiques tôt pour prendre des mesures correctives. NXP présentera son point de vue sur l'application de ces techniques. Vous apprendrez comment notre plateforme de conception basse consommation aide à simplifier la conception basse consommation pour les concepteurs RTL.

Séminaire virtuel sur l'alimentation : Optimisation de l'alimentation RTL : Appliquer les meilleures pratiques pour surmonter les défis de conception à faible consommation

Plateforme d'analyse et d'optimisation de l'alimentation PowerPro

PowerPro offre l'ensemble de fonctionnalités le plus complet aux concepteurs de RTL pour « concevoir pour une faible consommation ». Il offre une analyse de puissance pour les conceptions RTL et au niveau de la porte, des contrôles de puissance précoces pour trouver rapidement les problèmes d'alimentation pendant le développement RTL et une fonction de contrôle de l'horloge et de la mémoire pour optimiser la conception de l'alimentation.

Bibliothèque de ressources

PowerPro Analyse et optimisation de l'alimentation

De l'IA/ML, des CPU/GPU, des modems à l'IoT, découvrez comment le PowerPro de Siemens aide à respecter les budgets énergétiques et à fournir des IP écoénergétiques en permettant le développement de RTL basse consommation tout au long du cycle de conception et en qualifiant les IP pour une faible consommation.

Une bibliothèque avec des livres sur des étagères et un ordinateur sur un bureau.