Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Software de lieu et de route pour la conception de circuits intégrés numériques

Comment obtenez-vous une excellente qualité de résultats dans un environnement concurrentiel ? Les défis de la mise en œuvre de la conception à des nœuds de processus avancés nécessitent un nouveau paradigme de lieu et de route.

Tendances et technologies

Défis de la mise en œuvre numérique

La gestion de la complexité de la conception, des objectifs de performance/puissance/zone et du délai de mise sur le marché sont des défis cruciaux dans la conception moderne des SoC. La complexité des règles de conception et le calendrier des réunions rendent la fermeture de la conception plus difficile que jamais, et appelle à un changement de paradigme dans le lieu et l'itinéraire.

Réaliser la fermeture de la RDC

L'utilisation intensive de la technologie à motifs multiples, de la lithographie EUV et des cellules à hauteur mixte complique le placement et le routage. Des changements fondamentaux à la technologie des lieux et des itinéraires sont nécessaires pour réaliser efficacement la fermeture de la RDC.

Offrir des PPA compétitifs

Le marché veut des CI avec la plus faible consommation d'énergie et les meilleures performances. Les technologies d'optimisation révolutionnaires peuvent minimiser l'énergie tout en atteignant les objectifs de calendrier et de zone et en contrôlant les coûts de développement.

Réduire le délai de fermeture

L'estimation précise du chronométrage après l'itinéraire est plus difficile que jamais avec l'augmentation de la résistance des fils/via. Évitez les itérations, améliorez le PPA et réduisez le délai de fermeture en tirant sur la visibilité détaillée de l'itinéraire plus tôt dans le flux.

Place-and-Route is Shaking up Digital IC Design

PowerFirst implementation technology

Reduce total power consumption for power sensitive applications

Detail-Route-Centric synthesis

Realize fast design closure and solve advanced node high wire/via resistivity challenges

Certified by leading foundries

Certified by leading foundries through 4 nm and fast ramping on 3 nm certifications

Logiciel

Présentation d'Aprisa : Une solution logicielle de lieu et de route

La plateforme de lieu et d'itinéraire Aprisa est une solution centrée sur l'itinéraire détaillé pour relever les défis de la mise en œuvre de circuits électroniques numériques modernes.

Une image de l'architecture de l'outil de lieu et d'itinéraire Aprisa