Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Solido Photonics Design ?

Avec l'augmentation du nombre de composants dans la conception photonique et les changements de méthodologie de simulation pilotée par la fonderie. La productivité des concepteurs doit être augmentée pour respecter le calendrier. L'automatisation photonique de Siemens stimule la productivité des ingénieurs de schémas et de mise en page.

contentfulPicture1

Améliorations de la productivité pour l'ingénieur schématique

Les concepteurs connectent les composants optiques avec un seul « fil optique » au lieu de plusieurs guides d'ondes dans le schéma. Ce processus simplifié augmente considérablement la productivité et permet un transfert rapide à l'ingénieur de mise en page.

Améliorations de la productivité pour l'ingénieur de mise en page

Les ingénieurs de mise en page placent les composants correspondant au schéma, puis acheminent automatiquement pour minimiser les pertes. Les directives pour les longueurs fixes ou correspondantes remplacent la tâche manuelle de placer, de mettre en contiguïté et de dimensionnement de plusieurs cellules de guide d'ondes P en une seule étape.

Capacités en vedette

Diriguée par des schémas

•Créer rapidement un schéma de la conception PIC

•Placez des appareils optiques

•Connectez les appareils avec des fils de guide d'ondes

•Pas besoin de placer plusieurs composants de guide d'ondes

•Poussez le schéma complété à la mise en page

diapositive 13 interféromètre tel raw

Création de mise en page

•Créer rapidement une mise en page PIC prête à être simulée

•Placer les appareils, comme schématiquement ou individuellement

•Guides d'ondes autoroute, ciblant les pertes les plus faibles

•Les guides d'ondes peuvent également être créés manuellement

• L'utilisateur peut utiliser des appareils fournis par la fonderie, créés par l'utilisateur ou un mélange des deux

•Autoroute ou faire manuellement les connexions électriques

diapositive 14 création de la mise en page sdl de l'interféromètre

Directives de routage

  • Si les informations de perte sont disponibles dans le PDK, le routeur créera le guide d'ondes avec la perte la plus faible
  • L'utilisateur peut appliquer des directives de routage aux guides d'ondes
  • Longueur fixe
  • Même longueur
diapositive 14-interférocompteur-sdl-layout-création-640x480

Édition de guides d'ondes

  • Les guides d'ondes routés automatiquement peuvent être modifiés
  • Des modifications mineures sont apportées à l'aide de poignées extensibles
  • Des changements plus importants convertissent le guide d'ondes en fil, effectuent le changement et reconvertissent en guide d'ondes
  • Les placements actifs des appareils peuvent être déplacés et le guide d'ondes est mis à jour
  • Les guides d'ondes sont construits à l'aide d'une fonderie, fournis par l'utilisateur ou d'une combinaison de cellules P

Préparation à la vérification

•Les guides d'ondes sont annotés pour revenir au schéma

•Un nouveau niveau de hiérarchie est créé dans le schéma original. Les composants du guide d'ondes sont orientés de manière identique à ce qu'ils sont dans la mise en page

•Netlist sont exportés en fonction des exigences de simulation de fonderie — simulateurs spécifiques à transistors ou photoniques

•LVS netlist peut également être exportée à partir du schéma

diapositive 17 telle pcell

Mise en page d'abord

•Placez les composants optiques

•Ensuite, les composants sont autoroutés ou connectés manuellement

•Si un schéma est nécessaire pour obtenir une netlist pour la simulation, le schéma est automatiquement créé, il aura l'air identique à la mise en page

•Ensuite, les listes de simulation et de netlists LVS peuvent être exportées

Ressources supplémentaires