Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

L-MODIFIER LES Resources MEMS

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

L-Edit MEMS est l'étalon-or pour la conception de MEMS. Avec un véritable support natif des courbes, c'est le seul outil développé spécifiquement pour la conception de MEMS et de CI. C'est le fondement du jumeau numérique MEMS, prenant en charge la conception d'appareils, la modélisation de la fabrication 3D et la simulation par le biais de partenariats.

Environnement complet pour la conception de MEMS

  • Prise en charge des vraies courbes
  • Opérations booléennes améliorées
  • Prise en charge de l'édition avancée :

    • Crafage d'objets
    • Point de base
    • Alignement
    • Chamfer/Filet
    • Technologie configurable
  • Bibliothèques de composants permettant la réutilisation de la conception
  • Vérification des règles de conception
Prise en charge des vraies courbes

MEMS Digital Twin Flow

  • Modélisation solide avec SoftMEMS

    • Créer un modèle solide 3D à partir des données de mise en page et de la description du processus de fabrication
    • Donne une représentation graphique 3D du processus de fabrication de MEMS
    • Exporter des modèles vers des simulateurs FEM/BEM pour l'analyse 3D
  • Simulation multi-physique avec les outils d'analyse FEM populaires

    • Ansys, Comsol et OnScale
Flux de conception double numérique MEMS

Prêt à parler à quelqu'un aujourd'hui ?

Nous sommes là pour répondre à vos questions.

Envoyez-nous un e-mail

Contactez notre équipe commerciale : 1-800-547-3000 ou 1-503-685-8000