Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Vue d'ensemble

Implémentation numérique

Simplifier le processus de mise en œuvre numérique pour les concepteurs analogiques

Bannière promotionnelle et titre du webinaire

Resources pour les implémentants numériques

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Implémentation numérique

Le processus de placement et de routage est lancé directement à partir de l'éditeur de mise en page, L-Edit. Cela commence par un assistant qui simplifie la configuration complexe pour répondre aux exigences numériques de chronométrage et de zone. Une fois terminé, la conception numérique résultante peut être intégrée avec la conception analogique.

Plateforme complète de mise en œuvre RTL-GDSII

  • Synthèse RTL physiquement consciente basée sur la technologie brevetée « PlaceFirst »
  • P&R haute performance pilotée par le temps avec une architecture d'analyse et d'optimisation multimode multi-coins
  • Planification des sols et planification électrique
  • Synthèse de l'arbre de l'horloge
  • Scanner l'insertion de la chaîne pour le DFT
  • Méthodologies de conception à faible consommation
Implémentation numérique pour le concepteur analogique

Répond aux besoins numériques du concepteur AMS

  • Assistant de configuration simplifié piloté par l'interface graphique dans L-Edit, et accès aux scripts Tcl pour la personnalisation
  • Optimal pour les nœuds de technologie de processus spécialisés analogiques à 22 nm et plus
  • Propulsé par la synthèse « Oasys » éprouvée dans l'industrie et les moteurs de place et de route « Nitro » de Siemens EDA
Conception de signaux mixtes analogiques avec grand contenu numérique

Prêt à parler à quelqu'un aujourd'hui ?

Nous sommes là pour répondre à vos questions.

Contactez notre équipe commerciale 1-800-547-3000