Vue d'ensemble
Conception de circuits
Un flux de conception analogique à signaux mixtes fournissant la capture de conception, la configuration de la simulation, le lancement et la vérification de l'analyse des résultats.<br/><br/>

Principales caractéristiques
Capture de Custom IC Design
S-Edit augmente la productivité tout en gérant les conceptions de CI les plus complexes. Une fois le schéma créé, les simulations analogiques mixtes requises peuvent être mises en place, lancées et les résultats analysés. Ensuite, la mise en page pilotée par des schémas peut être utilisée pour piloter le processus de mise en page.
Gère vos conceptions entièrement personnalisées les plus complexes
- Natif sur OpenAccess
- Vues multiples par cellule pour prendre en charge la conception de signaux mixtes analogiques, y compris : SPICE, schématique, Verilog, Verilog-A, layout, Verilog-AMS, VHDL et VHDL-AMS
- Accède le schéma au processus de mise en page grâce à SDL et ECO
- Soutenus par plus de 180 PDK provenant de plus de 30 fonderies
- Entièrement scriptable et extensible à l'aide du langage de commande tcl/tk

Environnement de capture schématique complet
- Prise en charge avancée des baies et des bus
- Prise en charge des connexions héritées
- Comparer deux schémas et afficher visuellement les différences
- Interrogation entre le schéma, la mise en page et le rapport Calibre LVS avec mise en évidence du net/de l'appareil
- Vérifications schématiques configurables des règles électriques (ERC)
- Intégration avec les outils de contrôle de révision
- Disponible sur Linux et Windows

Configuration de la simulation, lancement et visualisation des résultats
- Voir rapidement l'état de la simulation réussite/échec de toutes les opérations de simulation
- Retour annoter les résultats de la simulation DC OP et les paramètres de petit signal CA pour les appareils directement dans le schéma
- Plusieurs bancs d'essai peuvent être définis pour différents ensembles d'analyses de simulation ou de simulateurs
- Configure facilement des balayages, des coins, Monte Carlo et d'autres analyses
- Suivre et agréger toutes les mesures de simulation pour un projet

Prêt à parler à quelqu'un aujourd'hui ?
Nous sommes là pour répondre à vos questions.
Contactez notre équipe commerciale 1-800-547-3000