Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Réseaux optiques virtuels

Interfaces Veloce - OTN virtuel

La solution de réseau de transport optique virtuel (OTN) fournit des capacités de vérification et d'analyse des trames OTN, des capacités de génération de trames OTN avec différents types de signaux clients et des hiérarchies de multiplexage.

Pourquoi Veloce Virtual OTN ?

PCI Express et les protocoles associés, tels que Compute Express Link (CXL), dominent les besoins d'utilisation de l'interconnexion dans la conception au niveau du système. Selon une étude annoncée lors de la conférence des développeurs PCI-SIG en 2023, le marché total disponible pour les technologies PCI Express sur des marchés tels que les centres de données, la périphérie, les communications, l'IA, l'automobile, le stockage et les appareils mobiles atteindra 10 milliards de dollars d'ici 2027.

Pour répondre aux besoins des ingénieurs en électronique qui vérifient les conceptions sur ces marchés, Siemens a développé des solutions de protocole pour PCI Express et CXL qui fournissent des capacités de vérification préet après le silicium pour les besoins d'émulation matérielle et de prototypage. Ces solutions Veloce fournissent des solutions de vérification à grande vitesse qui permettent aux entreprises de répondre à leurs besoins en matière de délais de mise sur le marché pour des conceptions complexes dans plusieurs domaines.

De plus, pour les besoins sur puce, un portefeuille de solutions de vérification basées sur AMBA offre un environnement efficace pour la vérification des systèmes sur puce (SOC) qui contiennent du tissu AMBA.

Capacités OTN virtuelles :

  • Solution virtuelle OTN complète avec 100% déterministe et visibilité totale de la conception
  • Prise en charge des interfaces OTL et FOIC
  • Contrôle du champ OH dans les deux sens
  • Interfaces OTL prises en charge : OTL4.4, OTL4.10
  • Interfaces FlexO prises en charge : FOIC1.1, FOIC1.2, FOIC1.4, FOIC2.4 et FOIC2.8
  • Modes de fonctionnement basés sur une interface graphique orientée, Tcl/Python
  • Prise en charge de la configuration des flux Rx et Tx séparés
  • Détails prise en charge de la visualisation des cadres FlexO
  • Option de configuration automatique de sauvegarde et de chargement
  • Traceurs Tx et Rx avec contenu complet du cadre
  • Injection et détection d'erreurs dans OTL et FOIC à différents niveaux d'OH
  • Multiplexage pris en charge sur les hiérarchies inférieures
  • Prise en charge OTN à distance

Ressources connexes

Prêt à parler à quelqu'un aujourd'hui ?

Nos équipes produit et commerciales sont à votre disposition pour répondre à vos questions.

Contactez notre équipe commerciale 1-800-547-3000 ou 1-503-685-8000

Courriel : eda.sales.sisw@siemens.com

Rejoignez la communauté de design IC

Rejoignez la discussion sur les nouveaux sujets, les fonctionnalités, le contenu et les experts techniques.

Centre de soutien

Le Centre d'assistance Siemens vous fournit tout dans un seul emplacement facile à utiliser : base de connaissances, mises à jour de produits, documentation, dossiers de support, informations sur la licence/commande et plus encore.

Conseil en matière d'EDA

Vous aider à obtenir un impact commercial maximal en répondant à des défis complexes en matière de technologie et d'entreprise grâce à un mélange unique d'expérience en développement et de conception et d'expertise méthodologique.