Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Interfaces pour le sans-fil haut débit

Interfaces Veloce - Virtuelle 5G

Veloce virtual 5G fronthaul est une solution virtuelle complète pour vérifier les interfaces de conception de l'unité radio, de l'unité distribuée et/ou de l'unité centrale. Il fonctionne en échangeant des trames de protocole fronthaul Ethernet avec l'appareil testé (DUT).

Pourquoi Veloce virtuel 5G ?

La solution 5G virtuelle comprend une instance de logiciel ETHG/ETHG-DPI fonctionnant sur l'hôte co-modèle où le transacteur virtuel Ethernet XRTL se connecte à un DUT via Null-phy (interface MII) ou un transacteur MPG spécialisé (interface PCS) dans l'émulateur Veloce. EThG est une application logicielle qui fonctionne sur l'hôte co-modèle qui est connecté à l'émulateur Veloce. Il instancie un ensemble de BBus (unités de bande de base) ou de RU (unités radio) avec des configurations et des capacités uniques définies par l'utilisateur. EThG génère des flux de protocole fronthaul Ethernet 5G tels que eCPRI, RoE, O-RAN ou Ethernet standard et les envoie à BBU ou RU DUT connectés fonctionnant sur émulateur via ETHG-DPI sur un canal co-modèle Veloce très efficace. EThG reçoit et analyse également les Frames Ethernet Fronthaul 5G reçues de DUT, ainsi qu'une analyse approfondie des performances et de la validation du trafic reçu. L'application EThG offre la possibilité de vérifier RU ou DU DUT en créant un environnement à la volée de plusieurs RU et BBus connectés et communiquant entre eux.

Fonctionnalités Veloce virtuel 5G :

  • 10G, 25G, 50G, 100G Ethernet, eCPRI, RoE, JESD204, AXI-S CPRI
  • Fonctionnalités C et U-plane hautement flexibles avec les derniers types et options d'extension
  • S-plan complet avec GPS, PTPv2, Synce/SSM, 1PPS
  • Soutien réseau m-Plane Live avec DHCP, NETCONF/YANG
  • Précision du chronométrage à la nanoseconde
  • Émuler O-RU ou O-DU
  • Générer, capturer, lire et analyser le trafic 5G
  • MIMO 5G virtuelle, modélisation des canaux et modélisation analogique RF- architecture FMU générique
  • Plateforme de référence 5G avec fronthaul avec différents outils 5G tels que VTL CPRI, JESD, etc.
  • Support dans le domaine virtuel tel qu'un déclencheur sur un événement HW
  • Prise en charge automatisée de l'environnement de test pour démarrer la transmission, synchronisation des entrefes d'air, etc.
  • Débogage basé sur des Rules comme les tableaux de score, les assertions, le timing et l'injection d'erreurs et plus
  • Compatibilité pré- et post-SI- entièrement compatible avec le flux Veloce X-STEP
  • Analyses O-RAN avancées (C/U-plane, S-plane)
  • Fonctionnalités avancées telles que le sous-type 16 RoE, MacSec, etc.
  • Emulation haute performance mise en place avec toutes les autres applications d'émulation Veloce comme Hycon/Power App, etc.

Ressources connexes

Prêt à parler à quelqu'un aujourd'hui ?

Nos équipes produit et commerciales sont à votre disposition pour répondre à vos questions.

Contactez notre équipe commerciale 1-800-547-3000 ou 1-503-685-8000

Courriel : eda.sales.sisw@siemens.com

Rejoignez la communauté de design IC

Rejoignez la discussion sur les nouveaux sujets, les fonctionnalités, le contenu et les experts techniques.

Centre de soutien

Le Centre d'assistance Siemens vous fournit tout dans un seul emplacement facile à utiliser : base de connaissances, mises à jour de produits, documentation, dossiers de support, informations sur la licence/commande et plus encore.

Conseil en matière d'EDA

Vous aider à obtenir un impact commercial maximal en répondant à des défis complexes en matière de technologie et d'entreprise grâce à un mélange unique d'expérience en développement et de conception et d'expertise méthodologique.