Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Réaliser un débogage et un développement plus rapides

Accélération rapide du flux de travail

Les temps de débogage sont considérablement gonflés lorsque des séquences de banc d'essai doivent être exécutées à plusieurs reprises pour les tests, la génération de formes d'onde ou les tentatives de recréer des conditions difficiles à reproduire. Les capacités de rediffusion et de restauration d'accélération du flux de travail réduisent le temps et l'utilisation des ressources en réduisant les rediffusions du banc d'essai.

Pourquoi utiliser l'accélération du flux de travail Veloce ?

Le jeu d'outils d'accélération du flux de travail Veloce offre la possibilité de rejouer et de restaurer les exécutions précédentes du banc d'essai. Évitez d'avoir à réexécuter des séquences de tests, en particulier celles qui prennent un temps considérable à exécuter, afin d'atteindre un point de temps souhaité lors de l'émulation.

Capacités d'accélération des flux de travail Veloce :

  • Réduisez le temps passé à attendre que des bancs d'essais répétés soient terminés ou atteignent un point spécifique
  • Ignorer les longues séquences d'initialisation dans les exécutions ultérieures du banc d'essai
  • Générez des formes d'onde et activez les capacités de débogage sans avoir besoin de les réexécuter
  • Évitez d'avoir à répliquer manuellement les conditions du banc d'essai des exécutions précédentes

Fonctionnalités clés

Rediffusion de la conception et du banc d'essai

Les utilisateurs peuvent rejouer et revoir le comportement des essais terminés pour la conception et le banc d'essai. Le langage de description matérielle (HDL) et les replays au niveau de vérification du matériel (HVL) sont des répliques déterministes et exactes de l'exécution originale. Cela signifie que les utilisateurs n'ont plus à reproduire manuellement les conditions des scénarios difficiles à reproduire qu'ils rencontrent.

Un ingénieur débogue un système logiciel.

Exécuter la restauration de l'environnement

Les points de contrôle peuvent être utilisés pour restaurer un environnement d'exécution à une fois précédente pendant la course. Ceux-ci peuvent être utilisés pour éviter de réexécuter de longues séquences d'initialisation ou de démarrage ou pour passer aux parties pertinentes d'un test pour l'aspect de conception examiné.

Plusieurs affichages logiciels.

Débogage spécifique à la propriété intellectuelle (IP)

L'accélération du flux de travail offre la possibilité de générer des rediffusions uniquement pour les parties désignées par l'utilisateur de la conception. En ne contenant la rediffusion que sur des composants spécifiques, l'utilisateur peut générer des données de débogage beaucoup plus rapidement que si elles étaient appliquées à l'ensemble de la conception, tout en conservant uniquement la visibilité sur les IP sélectionnées.

Psuedo-code pour la propriété intellectuelle.

Ressources connexes