Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Redéfinir le traitement des paquets de vérification

Interfaces PCIe Veloce

Offrant des capacités révolutionnaires pour gérer facilement l'augmentation du trafic de paquets et la complexité.

Pourquoi Veloce PCIe ?

Alors que les responsables de la conception et de la vérification suivent le rythme des progrès des normes PCIe (Peripheral Component Internet), Veloce PCIe Gen 7 est à l'avant-garde, offrant des capacités révolutionnaires pour gérer facilement l'augmentation du trafic et de la complexité des paquets. Maintenant entièrement en charge de la norme PCIe Gen7 0.9, notre solution assure une intégration transparente dans divers cas d'utilisation, couvrant la simulation, l'accélération, le contrôle des transacteurs et la génération de trafic autonome de VirtuaLab. Veloce établit une nouvelle référence en matière d'analyse au niveau système et de mesure de performance pour les conceptions de pointe.

Fonctionnalités Veloce PCIe :

  • Prise en charge de la norme PCIe gen7 0.9 : Assure la conformité et une interaction transparente avec la dernière spécification PCIe.
  • Gestion massive du trafic de paquets : Prend en charge jusqu'à 4 à 5 fois le trafic de paquets normal, optimisant le flux pour plusieurs hôtes, appareils, DUT et points de terminaisons.
  • Capacités d'analyseur de protocole : Mettre en œuvre des statistiques de pointe et des mesures de performance sur des interfaces simultanées avec un tableau de bord des performances dans le monde réel.
  • Compatibilité complète : Adaptable pour les besoins de simulation, d'accélération et de contrôle du banc d'essai Transactor, et étendue aux capacités autonomes de génération de trafic et de gestion des appareils de VirtuaLab.
  • Contrôle avancé de la circulation : Mélangez et associez le trafic PCIe et CXL, y compris le trafic PCIe 5 et 6 peer to-peer, avec des transitions fluides entre les modes flexible et non conflit.
  • Analyse au niveau du système : Capacités de pointe pour les hyperscalaires pour vérifier et adapter les conceptions avec des charges de travail personnalisées.
  • Interface conviviale : Fournit une vue de haut niveau de toutes les instances pour capturer et visualiser le trafic afin de rationaliser le flux de travail et d'améliorer la productivité.

Ressources connexes

Prêt à parler à quelqu'un aujourd'hui ?

Nous sommes là pour répondre à vos questions.

Contactez notre équipe commerciale 1-800-547-3000

Rejoignez la communauté de design IC

Rejoignez la discussion sur les nouveaux sujets, les fonctionnalités, le contenu et les experts techniques.

Centre de soutien

Le Centre d'assistance Siemens vous fournit tout dans un seul emplacement facile à utiliser : base de connaissances, mises à jour de produits, documentation, dossiers de support, informations sur la licence/commande et plus encore.

Conseil en matière d'EDA

Vous aider à obtenir un impact commercial maximal en répondant à des défis complexes en matière de technologie et d'entreprise grâce à un mélange unique d'expérience en développement et de conception et d'expertise méthodologique.