Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Plateforme d'émulation

Veloce Strato CS

Veloce Strato CS est basé sur la puce d'accélérateur CrystalX spécialement conçue pour apporter de l'innovation à la plate-forme d'émulation offrant les itérations de conception les plus rapides du marché, combinées à une flexibilité d'utilisation, une compilation déterministe et une capacité au niveau de la lame jusqu'à plus de 40 milliards de portes.


Contactez notre équipe commerciale 1-800-547-3000

Collection de lame Veloce Strato CS, rack Veloce Strato CS et puce Siemens Crystal X.
Fonctionnalités clés

Performances et capacité pour la vérification des CI

Les conceptions de circuits intégrés d'aujourd'hui sont grandes et complexes, dépassant régulièrement des 10 milliards de portes combinées à des charges de travail logicielles complexes. L'architecture évolutive Veloce Strato CS prend en charge les exigences de capacité les plus importantes possibles, passant de 40 millions de configurations de portes à plus de 40 milliards de portes.

Veloce Strato CS à une seule lame

En plus des configurations multi-rack détaillées ci-dessous, Veloce Strato CS est également disponible dans une configuration monolame, pour les utilisateurs qui veulent les mêmes performances d'émulation Strato CS de pointe, mais dans une configuration plus petite pour un nombre limité d'utilisateurs. En savoir plus...

Module de données Veloce Strato CS.

Capacité maximale, évolutif et multi-utilisateurs

Veloce Strato CS poursuit son leadership en matière de capacité dans la livraison de systèmes pour imiter les plus grosses puces d'aujourd'hui. Veloce Strato CS est basé sur des lames hautement évolutives et interconnectables offrant une mise à l'échelle de capacité de 40 millions de portes à plus de 40 milliards de portes. L'architecture modulaire et la capacité multi-utilisateurs permettent de partager le système pour des conceptions et des équipes de différentes tailles dans le monde entier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Seize racks de Strato CS

L'ajustement parfait

Veloce Strato CS s'intègre parfaitement dans les centres de données d'entreprise modernes en raison de son architecture à lames. Il est conforme aux exigences modernes du centre de données, à la disposition des allées chaudes/couloirs froides, au refroidissement par air (pas besoin d'eau), à l'encombrement du rack, au câblage standard pour l'alimentation/la mise en réseau et à la meilleure efficacité de l'alimentation/du portail.

avoir un centre de données parfaitement adapté

Performances maximales

Veloce Strato CS exécute des charges de travail et teste jusqu'à 5 fois plus vite que la plateforme d'émulation Veloce de la génération précédente. La puce CrystalX, l'architecture matérielle et logicielle Veloce sont conçues pour offrir les meilleures performances d'émulation. L'architecture de canal co-modèle Veloce a été améliorée pour augmenter les besoins en bande passante avec l'augmentation de la vitesse d'émulation et de la taille de la conception.

j'ai d'abord de la performance
Resources

Plateforme Veloce Strato CS

Prêt à parler à quelqu'un aujourd'hui ?

Nous sommes là pour répondre à vos questions.

Contactez notre équipe commerciale 1-800-547-3000

Rejoignez la communauté de design IC

Rejoignez la discussion sur les nouveaux sujets, les fonctionnalités, le contenu et les experts techniques.

Formation et soutien

Accédez aux notes détaillées sur les applications utilisateur, aux ressources de formation et plus encore.

Conseil en matière d'EDA

Vous aider à obtenir un impact commercial maximal en répondant à des défis complexes en matière de technologie et d'entreprise grâce à un mélange unique d'expérience en développement et de conception et d'expertise méthodologique.