Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Plateforme de prototypage Software

Veloce ProFpga CS

Veloce ProFPGA CS est la plateforme de prototypage logiciel la plus performante optimisée pour la vérification des logiciels et la validation de l'intégration matériel/système logiciel. Il s'agit d'une plateforme très flexible et abordable allant d'un FPGA unique à plusieurs lames pour de très grandes conceptions.


Contactez notre équipe commerciale 1-800-547-3000

HAV Hero Graphic ProFPGA
Resources

Plateforme Veloce ProFPGA CS

Fonctionnalités clés

Prototypage haute performance pour la vérification de Software

Les logiciels des produits d'aujourd'hui sont de plus en plus complexes, la vérification précoce des logiciels est la clé du succès du produit et du délai de mise sur le marché. Les performances de Veloce ProFPGA CS, les interfaces rapides et l'évolutivité permettent aux équipes logicielles de valider et de déboguer les logiciels bien avant la disponibilité du silicium.

La performance d'abord

Le matériel Veloce ProFPGA CS a été conçu avec les meilleures performances possibles comme cible principale. La performance est essentielle pour permettre la vérification de charges de travail logicielles complexes, le démarrage du système d'exploitation, l'exécution d'applications sur une plateforme de prototypage entièrement configurable et adaptée aux besoins spécifiques du projet. Le système de bureau Veloce ProFPGA CS peut offrir des performances de l'ordre de 100 MHz.

j'ai d'abord de la performance

Évolutivité et flexibilité

Veloce ProFPGA CS est hautement évolutif, d'une seule lame sur le bureau aux configurations multilames de montage en rack pour les environnements multi-utilisateurs. Les utilisateurs ont la flexibilité de définir le nombre de FPGA, les interconnexions, les interfaces de protocole à vitesse rapide, qui correspondent le mieux aux besoins de vérification et de performance du projet.

image de capacité de performance ProFPGA

Rapide mise en place

Veloce ProFPGA CS dispose d'un logiciel automatique pour accélérer l'affichage de la conception sur la plate-forme prototype. Le logiciel Veloce supprime les tâches manuelles de modification de la conception pour devenir compatible avec les FPGA, chronométrage sans danger lors de l'exécution sur le FPGA. Le logiciel peut effectuer un partitionnement entièrement automatisé, ainsi qu'un partitionnement guidé par l'utilisateur de la conception entre les appareils multi-FPGA.

j'ai profpga rapide bringup

Prêt à parler à quelqu'un aujourd'hui ?

Nous sommes là pour répondre à vos questions.

Contactez notre équipe commerciale 1-800-547-3000

Rejoignez la communauté de design IC

Rejoignez la discussion sur les nouveaux sujets, les fonctionnalités, le contenu et les experts techniques.

Formation et soutien

Accédez aux notes détaillées sur les applications utilisateur, aux ressources de formation et plus encore.

Conseil en matière d'EDA

Vous aider à obtenir un impact commercial maximal en répondant à des défis complexes en matière de technologie et d'entreprise grâce à un mélange unique d'expérience en développement et de conception et d'expertise méthodologique.