Plateforme de prototypage d'entreprise
Veloce Primo CS
La vérification des conceptions de SoC complexes d'aujourd'hui avec leur logiciel en croissance constante nécessite une nouvelle classe de plateforme de vérification assistée par matériel. Un système de prototypage d'entreprise hautement évolutif, basé sur FPGA, combinant une transition rapide et cohérente de l'émulation avec des gains significatifs de performances d'exécution.
Contactez notre équipe commerciale 1-800-547-3000

Capacité évolutive et haute performance
L'architecture basée sur les lames Veloce Primo CS offre la flexibilité nécessaire pour exécuter n'importe quelle charge de travail, de la petite IP aux conceptions de SoC de porte de plusieurs milliards. Les logiciels de compilation et d'exécution courants garantissent que le démarrage de la conception est rapide. Doté des FPGA VP1902 Versal d'AMD, Veloce Primo CS améliore les performances d'exécution de 5x ou plus.
Rapidité et fiabilité de la conception
Veloce Primo CS partage le même logiciel de compilation avec Veloce Strato CS. Non seulement cela fournit une congruence totale entre les plates-formes, mais cela permet également une migration rapide d'une conception de l'émulation au prototypage, souvent en quelques jours au lieu de mois. Veloce Primo CS partage également le logiciel d'exécution avec Veloce Strato CS, de sorte que l'utilisateur reste dans le même environnement sur les deux plateformes, ce qui augmente la convivialité et la productivité.

Performances pour exécuter facilement des charges de travail Software
Veloce Primo CS exécutera généralement la même conception environ 5 fois plus vite que Veloce Strato CS, permettant un démarrage complet du système d'exploitation et l'exécution des charges de travail en moins de temps. Cela en fait la plate-forme idéale pour la validation logicielle précoce et l'intégration matériel/logiciel. En raison de son architecture matérielle innovante, cette haute performance évolue avec la capacité, quelle que soit la taille de la conception, vous verrez toujours un gain de performance.

La capacité de gérer tous les modèles, grands et petits
Veloce Primo CS dispose d'une architecture à lames, offrant flexibilité et évolutivité, pour assembler des systèmes qui correspondent à la capacité Veloce Strato CS de +40B de portes. La granularité à FPGA unique et les capacités multi-utilisateurs permettent aux charges de travail hétérogènes de fonctionner efficacement et sans perte de capacité. Chaque lame Veloce Primo CS peut accueillir jusqu'à 8 utilisateurs simultanés, soit jusqu'à 128 utilisateurs par tour complète.

Prêt à parler à quelqu'un aujourd'hui ?
Nous sommes là pour répondre à vos questions.
Contactez notre équipe commerciale : 1-800-547-3000 ou 1-503-685-8000
Rejoignez la communauté de design IC
Rejoignez la discussion sur les nouveaux sujets, les fonctionnalités, le contenu et les experts techniques.
Formation et soutien
Accédez aux notes détaillées sur les applications utilisateur, aux ressources de formation et plus encore.
Conseil en matière d'EDA
Vous aider à obtenir un impact commercial maximal en répondant à des défis complexes en matière de technologie et d'entreprise grâce à un mélange unique d'expérience en développement et de conception et d'expertise méthodologique.