Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

connexions virtuelles

Innexis Interconnexion de systèmes virtuels

Innexis Le logiciel Virtual System Interconnect (VSI) facilite la création et la simulation de plates-formes jumelles numériques complètes en connectant de manière transparente des sous-systèmes virtuels et physiques de systèmes multicomportementaux, prenant en charge une variété de protocoles de communication.


Contactez notre équipe des ventes au 1-800-547-3000

Connexions multiples à un système de serveur à lames multiples.

Pourquoi Innexis VSI ?

Les conceptions de nouvelle génération reposent sur un réseau complexe d'interactions complexes au niveau du système qui nécessitent une connectivité entre plusieurs capteurs, actionneurs, processeurs, calculateurs, réseaux et scénarios de test. Innexis VSI fournit :

  • Systèmes expansibles commençant par des composants jumeaux numériques et grandissant au fur et à mesure que le système évolue
  • Un flux automatisé utilisant Digital Twin Description Language (DTDL)
  • Tests en conditions réelles qui intègrent des stimuli réalistes basés sur des scénarios permettant
des tests de cas d'angle et de stress

Principales caractéristiques

Cas d'utilisation multiples

Innexis VSI prend en charge divers cas d'utilisation des clients ; permettant aux OEM, aux niveaux 1 et 2 d'effectuer : • Validation/tests basés sur des scénarios • Software validation (SoC unique/multiples, SIL, vHil) • Software développement (application/microprogramme) • Covalidation matériel/logiciel SoC dans le contexte d'un système de systèmes • Analyse puissance/performance des composants du modèle RTL dans le contexte d'un système complet

image stock de l'obturateur du tableau de bord du véhicule

Passerelles multiples

Les passerelles sont classées en fonction de : • Langues telles que C++/Systemc/Python/ROS • Exigences pré-silicium comme les prototypes virtuels et le RTL • Exigences post-silicium telles que l'intégration matérielle • Besoins spécialisés tels que Sensors, Actionneurs, services infonuagiques, outils tiers • Protocoles de communication tels que Ethernet, CAN, UART • Topologies de bus

comme AXI
Un technicien informatique travaillant sur un serveur multiconnexion.

Analyser les signaux

VSI crée un fichier .csv pour chaque signal enregistré. Une fois la simulation terminée, les utilisateurs peuvent charger les valeurs des signaux et les horodatages résultant des simulations dans le Innexis Outil CodeBench pour créer des diagrammes graphiques des activités de signaux.

Graphique montrant deux formes d'onde analogiques superposées l'une sur l'autre.

Digital Twin Technologie

VSI ainsi que le langage de description numérique (DTDL), les conceptions de référence et les applications VSIBuild, VSISIM permettent aux utilisateurs de créer et de simuler des jumeaux numériques connectant des systèmes multicomportementaux hétérogènes.

Une personne qui compile un logiciel d'application sur un ordinateur portable.

Ressources connexes