IDE basé sur Eclipse
Développer et déboguer des logiciels à l'aide de l'IDE basé sur Eclipse intégré à l'environnement de construction Yocto pour le développement du module noyau/IP.
Innexis CodeBench fournit une solution complète de développement logiciel et d'analyse basée sur un IDE Eclipse avec des assistants intuitifs pour la configuration de projet, le développement de modules, le débogage et le profilage
Contactez notre équipe des ventes au 1-800-547-3000

Améliorez le développement et la validation de logiciels précoces grâce à une visibilité complète du logiciel à l'aide d'outils avancés d'analyse et de débogage dans des modèles matériels virtuels et précis : Innexis CodeBench offre :
Développer et déboguer des logiciels à l'aide de l'IDE basé sur Eclipse intégré à l'environnement de construction Yocto pour le développement du module noyau/IP.
Intégrez rapidement et facilement au système d'exploitation Linux à l'aide de la distribution intégrée basée sur Yocto.
Déboguer et profiler plusieurs systèmes d'exploitation et applications simultanément, même lorsqu'ils s'exécutent sur des cœurs différents.
Innexis CodeBench fournit aux développeurs une suite d'outils d'analyse avancés pour l'exploration de la conception, le profilage, l'optimisation de la performance et de la puissance, l'analyse temporelle, etc. Il leur donne des informations complètes pour les aider à prendre des décisions au début du développement du matériel et des logiciels.

Les systèmes modernes peuvent produire de vastes volumes de données sur le rendement, les traces, les registres et les données de surveillance. Les méthodes d'analyse traditionnelles nécessitent des scripts d'analyse conçus à la main pour passer au crible ces données et fournir une analyse rudimentaire. CodeBench Analyzer aide à automatiser le processus de collecte et d'analyse, facilitant ainsi la compréhension de ces données.

CodeBench Analyzer recueille des données de suivi et de profil de diverses installations et trace l'activité du système sur une chronologie. CodeBench Analyzer est agnostique du système d'exploitation et peut fonctionner avec des données provenant de systèmes bare-metal, RTOS ou Linux®. Analyzer prend également en charge une grande variété de formats de données, allant du format de fichier d'événement (EFF) basé sur le texte, à l'outil de suivi Linux, à la prochaine génération (LTTng) et aux valeurs séparées par des virgules (CSV).