Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Solutions essentielles à la mission

Solutions pour le gouvernement et l'aérospatiale Veloce

L'ecosystem de vérification assistée par le matériel (VHA) de Veloce est une suite complète de solutions matérielles et logicielles, qui facilitent l'exécution de flux de travail réalistes requis pour valider des cas d'utilisation tels que la conception pilotée par logiciel, l'analyse de puissance, les pannes et l'avènement post-silicium.

Pourquoi Veloce pour le gouvernement et l'aérospatiale ?

La complexité des applications militaires, aérospatiales et gouvernementales modernes nécessite des solutions de conception et de vérification robustes capables de créer un jumeau numérique complet qui représente les applications du monde réel. L'émulation matérielle pré-silicium et le prototypage FPGA sont des composants essentiels pour tester et valider la fonctionnalité du système de systèmes et l'Ecosystem Veloce HAV est le leader de l'industrie pour répondre à ces complexités.

Grâce à l'accélération des charges de travail, traditionnellement exécutées dans un environnement de simulation, les plateformes matérielles Veloce augmentent la productivité de tous les cas d'utilisation de la vérification fonctionnelle. La capacité de concevoir, valider et déboguer au niveau complet du système se traduit par une fiabilité et une confiance accrues dans les systèmes électroniques fournis à l'industrie.

Les conceptions électroniques dans le secteur de la défense et de l'aérospatiale sont variées et uniques. Les applications uniques de l'industrie aboutissent à une large gamme de systèmes micro-électroniques conçus. Allant des petits capteurs basés sur des micro-contrôleurs aux grandes puces multipuces, ces applications nécessitent une exigence supplémentaire qui n'est pas vue dans toutes les industries. Il doit y avoir une capacité à intégrer tous les niveaux d'abstractions de modèles pour valider leur jumeau numérique. L'Ecosystem Veloce en conjonction avec le portefeuille de produits Siemens Innexis permet de s'assurer que les conceptions sont fonctionnelles sans erreur. La criticité de la mission dans ce secteur l'exige !

L'ecosystem Veloce permet aux utilisateurs de se concentrer sur la résolution de défis critiques plutôt que de résoudre des problèmes mineurs. L'ecosystem comprend un riche ensemble d'interfaces et de solutions préconfigurées telles que des modèles de mémoire logicielle, des jumeaux numériques d'appareils cibles (VirtuaLab) et des protocoles et interfaces standard IP (VTL). Ces composants prêts à l'emploi minimisent les coûts de développement et accélèrent le délai de mise sur le marché.

Congruency est locataire de l'Ecosystem Veloce. En offrant la même expérience utilisateur quelle que soit la plateforme Veloce, un ensemble de méthodologies de vérification bien connectées peut être établi. L'ecosystem Veloce est conçu pour s'adresser également à l'avenir. Alors que l'industrie évolue vers la conception pilotée par logiciel, l'ecosystem Veloce évolue constamment pour fournir des applications qui accélèrent le développement, le débogage et la validation des logiciels et du matériel.

Les méthodologies de conception, de débogage et de validation utilisées donnent lieu à des solutions personnalisées que l'ecosystem Veloce HAV est particulièrement bien placé pour fournir.

Nos solutions pour le gouvernement et l'aérospatiale comprennent :

  • Vérification fonctionnelle accélérée

    Les solutions matérielles Veloce sont étroitement intégrées à Questa, permettant une migration plus rapide et plus facile, permettant une amélioration de plusieurs ordres de grandeur du débit, tout en conservant le même environnement de vérification.

  • Interfaces spécialisées

    Le portefeuille Veloce comprend des interfaces telles que Spacewire et Mil-Std 1553b qui sont hautement spécialisées pour l'industrie de la défense et de l'aérospatiale.

  • Couverture unifiée

    La possibilité d'exécuter de vraies charges de travail pour les tests de coin et de fusionner la couverture avec la base de données existante assure une couverture complète.

  • Portefeuille évolutif de plateformes HW

    Dans le cadre de la seule solution HAV de l'industrie qui fournit l'émulation, le prototypage d'entreprise et le prototypage logiciel, l'ecosystem Veloce offre des options à une seule lame. Chaque lame est un moyen complet et rentable de permettre l'isolement du projet, ce qui est requis par le gouvernement et l'industrie aérospatiale. Cette isolation garantit que votre conception peut être développée, déboguée et validée en gardant à l'esprit la sécurité.

Ressources connexes

Prêt à parler à quelqu'un aujourd'hui ?

Nos équipes produit et commerciales sont à votre disposition pour répondre à vos questions.

Contactez notre équipe commerciale 1-800-547-3000 ou 1-503-685-8000

Courriel : eda.sales.sisw@siemens.com

Rejoignez la communauté de design IC

Rejoignez la discussion sur les nouveaux sujets, les fonctionnalités, le contenu et les experts techniques.

Centre de soutien

Le Centre d'assistance Siemens vous fournit tout dans un seul emplacement facile à utiliser : base de connaissances, mises à jour de produits, documentation, dossiers de support, informations sur la licence/commande et plus encore.

Conseil en matière d'EDA

Vous aider à obtenir un impact commercial maximal en répondant à des défis complexes en matière de technologie et d'entreprise grâce à un mélange unique d'expérience en développement et de conception et d'expertise méthodologique.