Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi l'Veloce vProbe App ?

Veloce vProbe permet aux développeurs de logiciels et aux équipes de validation matériel/logicielle avec un cadre cohérent de déplacer à gauche la validation du firmware et des logiciels embarqués qui est cohérente avec leur validation de contenu post-silicium. Veloce vProbe App accélère votre développement logiciel sur les systèmes d'émulation HAV et de prototypage d'entreprise. En étant capable de développer, déboguer et exécuter vos charges de travail basées sur des logiciels, vProbe est un composant clé de votre flux de validation basé sur des logiciels. Entièrement intégré aux débogueurs de pointe, Veloce Vprobe fournit un flux cohérent et cohérent de l'émulation au prototypage en passant par le silicium. Pour les équipes de vérification du matériel, vProbe aide à valider la logique de débogage critique de votre SoC, garantissant ainsi que votre flux de débogage est prêt pour votre mise en service post-SI.

  • Intégration avec des débogeurs de logiciels tiers comme TRACE32, Arm DS, CSAT, OpenOCD
  • Connectez-vous aux interfaces de débogage standard et aux ports de suivi tels que Joint Target Action Group (JTAG), Serial Wire Debug (SWD), port d'accès au débogage - bus périphérique avancé (DAP-APB), bus haute performance avancé (AHB), interface extensible avancée (AXI) ou unité d'interface de port de trace (TPIU) et plus encore.

Fonctionnalités clés

Flexibilité et évolutivité

La solution Veloce vProbe est conçue pour être très flexible et personnalisable, permettant aux utilisateurs d'adapter l'interface de débogage à leurs besoins spécifiques. Il est également conçu pour être hautement évolutif, permettant aux utilisateurs de déboguer des systèmes complexes avec plusieurs processeurs et périphériques.

Ingénieur débogue un système sur plusieurs moniteurs.

Composants vProbe

Veloce vProbe se compose du serveur, du client et du modèle fonctionnel de bus (BFM). Le serveur vProbe fonctionne sur le système cible et fournit une interface, tandis que le client vProbe fonctionne sur un système hôte et fournit une interface utilisateur pour interagir avec l'interface de débogage.

Déboguer une carte informatique à l'aide d'une sonde matérielle.

Prise en charge du débogueur

La flexibilité dans le choix des débogués logiciels, tels que Trace 32, OpenOCD et ARM DS, est cruciale pour optimiser les flux de travail de développement dans le cadre de vos efforts de validation SoC. Veloce vProbe prend en charge les trois.

Capture d'écran de Veloce Visualizer débogage un design.

Ressources connexes