Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi l'application Veloce Power ?

L'application Veloce Power génère des profils de puissance précis en analysant la conception sous des charges de travail réalistes et des scénarios de test, en tirant parti des bibliothèques standard. Le profilage peut être ciblé sur des IP et des sous-composants spécifiques avec des résultats ventilés en tendances de registre, d'horloge, de mémoire et de puissance combinée. Ces profils prennent en charge l'analyse des tendances de puissance et la détection des pics.

De plus, une carte de chaleur logique est générée qui peut indiquer la densité de puissance à tout moment en simulation. La tendance énergétique a une forte corrélation avec les outils électriques à signature. Étant donné que la plate-forme Veloce a une visibilité interne complète, l'activation du profilage de puissance ne nécessite aucune capacité d'émulation supplémentaire pour obtenir une précision maximale.

Le flux est disponible pour les conceptions de netlist de niveau de transfert de registre (RTL) et de netlist au niveau de la porte. Pour une analyse approfondie, l'interface graphique utilisateur (GUI) d'analyse des tendances de puissance permet divers tableaux de bord tels que la tendance énergétique, la tendance de puissance et le taux de basculement des registres (pourcentage de bascule Q par rapport au nombre total de registres). Des fonctionnalités telles que l'identification et la sélection de fuseaux horaires permettent à l'utilisateur d'identifier les domaines d'intérêt pour une analyse plus approfondie et de générer des fichiers de fuseau horaire pour la génération de stimulus et les outils électriques.

Principales caractéristiques :

  • Génère des tendances en matière d'alimentation pour RTL et netlist dans le contexte de charges de travail réalistes et identifie les périodes de pointe de puissance.
  • Générer des données en continu pour l'interface de programme d'application (API) /base de données de signaux rapides (FSDB)/ou le format d'échange d'activité de commutation (SAIF) pour les outils électriques pour une vérification complète de l'alimentation SoC avec format d'alimentation unifié (UPF).
  • Extrait automatiquement les mesures de couverture de transition d'état et d'état pour identifier les lacunes et développer des scénarios supplémentaires pour les combler.
  • Les assertions statiques et dynamiques intégrées détectent les problèmes tôt, et les outils de débogage avancés (tels que la désactivation de la corruption et les vidages de formes d'onde x-aware) simplifient le débogage entre les couches matérielles et logicielles.

Attributs clés

Génération de données pour outils électriques

Veloce Power App fournit des sorties basées sur des fichiers pour une analyse de puissance précise sur le cycle à l'aide de la Database de signaux rapides (FSDB)/et pour la puissance moyenne à l'aide du format d'échange d'activité de commutation (SAIF). Les APIs de streaming réduisent également l'utilisation du disque et le temps de traitement en fournissant uniquement des données essentielles aux outils électriques en aval.

Capture d'écran de HAV Visualizer - Rapport.

Vérification de la prise en charge de l'alimentation avec UPF

L'émulation complète du SoC avec Unified Power Format (UPF) détecte les problèmes liés à l'alimentation généralement manqués dans la simulation, en particulier lors de longs tests et de charges de travail réalistes. Veloce Power App instrumente automatiquement la logique de prise en charge de l'alimentation et prend en charge les contrôleurs de gestion de l'alimentation sur puce et hors puce.

Graphisme de puissance HAV.

Couverture pour la vérification de la prise en charge de l'alimentation

Comme la vérification fonctionnelle, la vérification de la prise en charge de l'alimentation repose sur une couverture complète. Veloce Power App extrait automatiquement les métriques de couverture de transition d'état et d'état, aidant les utilisateurs à identifier les lacunes et à développer des scénarios supplémentaires pour les combler.

Graphisme de puissance HAV.

Ressources connexes