Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Profils de puissance plus rapides

Veloce Powerstream App

L'application Veloce PowerStream génère des données d'alimentation pour le SoC complet à des centaines de kHz sur toute la durée des charges de travail logicielles. Cela permet une analyse précoce de la puissance à l'aide de charges de travail réelles, facilitant ainsi la prise de décision percutante


Contactez notre équipe commerciale 1-800-547-3000

Dissipateur thermique monté sur carte de circuit imprimé.

Pourquoi l'Veloce Powerstream App ?

Veloce Powerstream permet une analyse précoce de la puissance au niveau RTL à 100 kHz avec des mesures de puissance clés détaillées pour toute la durée des charges de travail réelles. De plus, il permet de détecter les zones clés pour une estimation plus détaillée de la puissance et de produire un stimulus pour les outils électriques de signature. Cela permet aux équipes de conception d'apprendre comment chaque bloc RTL individuel se comportera dans le contexte SoC complet pendant les opérations de charge de travail réelles. Ces informations peuvent diriger les concepteurs RTL et les ingénieurs logiciels vers les domaines d'intérêt dans leurs conceptions et prendre des mesures pour améliorer l'efficacité énergétique. Mais au fur et à mesure que la conception avance, l'attention se porte sur des numéros de puissance plus précis pour des enveloppes d'alimentation, une analyse thermique et un emballage précis. Veloce Powerstream identifie les zones difficiles pour la puissance de crête et le di/dt possible et génère un stimulus pour les outils électriques pour une analyse plus approfondie.

  • Génération de tendances et de métriques de puissance pour un SoC complet à 100 kHz
  • Avec la rediffusion modulaire et l'application PowerStream, une analyse précoce de la puissance pour le SoC complet est réalisable
  • VDA et KPI permettront le suivi sur plusieurs générations de la conception et de multiples révisions de conception
  • La visibilité à 100 % de Veloce permet la génération de stimulus pour les outils électriques sans aucun impact sur la capacité
  • Intégration directe avec Power Tools

Attributs clés

Génération de données pour outils électriques

Veloce Power App fournit des sorties basées sur des fichiers pour une analyse de puissance précise sur le cycle à l'aide de la Database de signaux rapides (FSDB)/et pour la puissance moyenne à l'aide du format d'échange d'activité de commutation (SAIF). Les APIs de streaming réduisent également l'utilisation du disque et le temps de traitement en fournissant uniquement des données essentielles aux outils électriques en aval.

Capture d'écran de HAV Visualizer - Rapport.

Vérification de la prise en charge de l'alimentation avec UPF

L'émulation complète du SoC avec Unified Power Format (UPF) détecte les problèmes liés à l'alimentation généralement manqués dans la simulation, en particulier lors de longs tests et de charges de travail réalistes. Veloce Power App instrumente automatiquement la logique de prise en charge de l'alimentation et prend en charge les contrôleurs de gestion de l'alimentation sur puce et hors puce.

Graphisme de puissance HAV.

Couverture pour la vérification de la prise en charge de l'alimentation

Comme la vérification fonctionnelle, la vérification de la prise en charge de l'alimentation repose sur une couverture complète. Veloce Power App extrait automatiquement les métriques de couverture de transition d'état et d'état, aidant les utilisateurs à identifier les lacunes et à développer des scénarios supplémentaires pour les combler.

Graphisme de puissance HAV.

Ressources connexes